Підвищуйте ефективність вашої логістики посилок!

Завдяки нашим ефективним, надійним і інтелектуальним приводним рішенням ми є ідеальним партнером для забезпечення безперервного руху у ваших логістичних центрах. Наш інноваційний асортимент продукції – від високоефективних мотор-редукторів стандарту IE5+ до розподілених перетворювачів частоти забезпечує безперебійну роботу. І все це впроваджується разом із вами, ідеально адаптуючись до вашої динаміки.

Приводні рішення для логістичних центрів

Логістичні центри сортування посилок (також звані центрами розподілу посилок) сортують величезні обсяги відправлень в рекордно короткі терміни й повністю автоматично готують їх до виправляння в регіональні пункти доставлення. Особлива увага тут приділяється привідній техніці. Вона не тільки забезпечує безперебійну роботу, але й має величезний потенціал з погляду на енергоефективність, підвищення ефективності та зниження витрат.

Швидке, надійне й економічні сортування посилок

Завдяки нашому комплексному підходу до сумісної вартості володіння (TCO) , високій компетентності в розробці та застосуванні, багаторічному досвіду та широкому асортименту продукції ми пропонуємо оптимальні рішення для будь-яких застосувань — від стрічкових і вертикальних сортувальників до сортувальників із ковзаючими штовхачами та стрічкових конвеєрів.

Наші приводні рішення для сортування посилок забезпечують високу експлуатаційну надійність, мінімальний час простою, низьку сукупну вартість володіння (TCO), низькі витрати на технічне обслуговування, забезпечуючи швидке, надійне й економічне доставлення посилок в логістичні центри. Ми також пропонуємо енергоефективні рішення з високим ККД на основі технології синхронних двигунів з постійними магнітами (PMSM) для часткового навантаженнята частоти обертання. Як постачальник систем, ми, звичайно ж, постачаємо системи приводів, включаючи штекери та кабелі. Таким чином, збірка і розбирання виконуються дуже швидко.

Приводна техніка для пакувальної промисловості:

  • універсальні комплексні приводні рішення
  • установки з оптимізованою сукупною вартістю володіння з технологією децентралізованого приводу
  • оптимальний баланс енергоефективності та зменшення кількості варіантів
  • висока експлуатаційна надійність з мінімальним часом простою
  • компактний дизайн
  • високоефективні синхронні двигуни IE4 і IE5+
  • інтелектуальні перетворювачі частоти обертання з вбудованим ПЛК
  • сервісні та зручні у використанні рішення Plug-and-play

Ефективність при високій динаміці

Сортувальники (системи сортування, напр. сортувальники з поперечною стрічкою, вертикальні сортувальники, сортувальники із ковзаючими штовхачами) та системи подачі (системи подачі для сортувальників) забезпечують правильний маршрут посилок, пакетів та відправлень у логістичних центрах.

У той час як сортувальники повинні працювати в безперервному режимі дуже ефективно, подача має вирішальне значення для точності та динамічності. Наша технологія синхронних двигунів IE5 + забезпечує максимальну ефективність і безпеку експлуатації, а також значно знижує сукупну вартість володіння. Ще один плюс: При запуску і прискоренні двигуна його менший момент інерції маси забезпечує високу динаміку. Енкодер також доступний у вбудованому варіанті за бажанням.

Приводні системи для сортувальних та завантажувальних модулів:

  • високоефективні, компактні конструкції приводів IE5+
  • висока динаміка завдяки синхронному двигуну
  • різні типи датчиків для роботи в замкнутому контурі

Надійність в центрі уваги

В області конвеєрної техніки в логістичних центрах пакувальної промисловості в основному використовуються стрічкові конвеєри. Стрічкові конвеєри дозволяють економічно перевозити великі вантажі на великі відстані, до декількох кілометрів. Безперервно рухомі конвеєрні стрічки одночасно виконують функції несучого та тягового елемента. Стрічки можуть бути розташовані горизонтально, підійматися або опускатися.

На основі нашої модульної конструкції ми реалізуємо привідні рішення з оптимізованою сукупною вартістю володіння, які відповідають найважливішим вимогам – висока експлуатаційна надійність та низьке енергоспоживання, що значно знижують ваші експлуатаційні витрати.

Скорочення витрат на стрічкові конвеєри:

  • висока пропускна здатність завдяки високій швидкості стрічки
  • надійні конструкції приводів, які не потребують особливого догляду
  • синхронні двигуни без датчика

Простір рішення LogiDrive®: Пошта та посилки

Системні рішення для логістичних центрів, систем розподілу посилок, систем сортування посилок

Кінцеві споживачі в галузі роблять ставку на "екологічно чисті та ефективні системи приводу" з довгостроковою метою досягнення кліматичної або CO₂-нейтральності. Розв'язанням цієї проблеми є концепція Nord LogiDrive. Її вартість, в сенсі сукупної вартості володіння, значно знижується шляхом зменшення кількості варіантів, високоефективних мотор-редукторів і зручних в обслуговуванні перетворювачів у всіх точках експлуатації. Створювана таким чином додана вартість є вашою перевагою в області споживання енергії, накопичення запчастин і сервісного обслуговування.

Докладніше про LogiDrive®

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

  • потужність: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • крутний момент: 50 Нм-660 Нм

DuoDrive

  • потужність: 0,35-3,0 кВт
  • надзвичайно висока ефективність системи
  • компактна конструкція, стійка до вологи та легко очищується
  • мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • системне рішення для простого введення в експлуатацію і Plug & Play

Двигун NORD UNIVERSAL

  • потужність: 0,12 кВт - 45 кВт
  • клас захисту: IP66
  • клас ефективності IE3
  • міжнародна сертифікація

Синхронні двигуни IE5+ (TEFC)

  • потужність: 0,35 кВт - 11,00 кВт
  • наступний рівень енергоефективності: IE5+
  • міжнародні допуски до експлуатації
  • компактний дизайн
  • стабільно висока ефективність у всьому діапазоні регулювань

Перетворювач частоти NORDAC FLEX-SK 200E

  • діапазон потужності: 0,25-22 кВт
  • клас захисту: IP55, IP66
  • настінний монтаж або на двигуні
  • максимальна мобільність завдяки модульній конструкції

Перетворювач частоти NORDAC LINK - SK 250E

  • діапазон потужності: 0,37-7,5 кВт
  • клас захисту: IP55, IP65
  • настінний монтаж
  • просте встановлення та обслуговування завдяки повній можливості підключення
  • вільна конфігурація для вашого застосування

alt

Інтралогістика з обмеженням викидів

DHL (Німеччина)

До 2050 року DHL прагне скоротити викиди, пов'язані з логістикою, до нуля. Для досягнення цієї мети постачальник міжнародних транспортних послуг покладається на новітні технології та надійні рішення від NORD DRIVESYSTEMS.

Для довідки

Документи

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

AS0302 - Conveyor belt applications


AS0302 - Conveyor belt applications
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S5210 - Простір рішень LogiDrive


S5210 - Простір рішень LogiDrive
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP


S9090 - Quick Start NORDAC ACCESS BT & NORDCON APP
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0004 - Chronopost_Центри пакування


CS0004 - Chronopost_Центри пакування
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

CS0021 - BCS Group_Інтралогістика


CS0021 - BCS Group_Інтралогістика
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

За запитом

NORD DRIVESYSTEMS має багаторічний досвід роботи в пакувальній галузі. Ми розуміємо ваші вимоги та будемо раді проконсультувати вас індивідуально. Звертайтеся до нас щодо конструкції приводу, підвищення енергоефективності, скорочення кількості варіантів, автоматизації та цифровізації.

Разом ми знайдемо для вас правильне рішення на основі великої лінійки приводів NORD. Ми працюємо в більш ніж 80 країнах. Ми можемо забезпечити консультації по проекту, високу доступність необхідного приводного обладнання, короткі терміни постачання та швидке обслуговування логістичних центрів.

Зв'яжіться з нами зараз