Оптимальний потік матеріалів завдяки NORD

Висока надійність і точність, інтелектуальні рішення, системна компетентність та виконання вимогливих стандартів безпеки при одночасному зменшенні різноманіття варіантів. Автоматизовані складські системи висувають високі вимоги до приводів в горизонтальній і вертикальній конвеєрній техніці. Наші приводні рішення оптимально відповідають цим вимогам і забезпечують максимальну економічність і надійність ваших процесів складської логістики.

Приводні рішення для складської логістики

Правильний вибір компонентів приводу має вирішальне значення для економічної ефективності та безпеки вашого конвеєрного обладнання в складській логістиці. Ми володіємо багаторічним досвідом проектування приводів і знаємо, що важливо. Наш широкий асортимент містить в собі як базові, що себе вже добре зарекомендували, так і високоефективні продукти та забезпечує оптимальну експлуатаційну готовність обладнання. Завдяки можливості зменшення кількості варіантів, значної економії енергії та індивідуальним конструкціям приводів, приводи NORD дозволяють домогтися підвищення продуктивності при зниженні сукупної вартості володіння (TCO) у будь-якому застосуванні.

Ефективна автоматизація складів

Ланцюговий або роликовий конвеєр, конвеєр для транспортування піддонів або контейнерів або підвісний конвеєр: У нас є відповідне рішення для будь-яких вимог до складської логістики. Наші приводні системи відрізняються високою надійністю, тривалим терміном служби, низькими експлуатаційними витратами й дуже компактною конструкцією. Вони забезпечують швидке введення в експлуатацію і простоту експлуатації, ідеально підходять для скорочення кількості варіантів приводів і можуть використовуватися на складах по всьому світу завдяки міжнародним сертифікатам.

Приводні рішення для складської логістики:

  • висока надійність в експлуатації
  • скорочення варіантів приводу
  • гнучка модульна система
  • компактна конструкція, легка вага
  • широкий вибір централізованої та децентралізованої приводної електроніки
  • максимальна зручність у використанні
  • технологія Plug-and-play
  • відмінне співвідношення ціни і якості

Економічні приводні рішення для кінцевої упаковки

Приводи з сервоприводами з централізованим управлінням широко використовуються для кінцевого упакуванная. Для застосувань з великою інерцією маси або довгими переміщеннями, наприклад, палетування, стабілізація або обробка — ці рішення зазвичай не є обов'язковими. Рішення для децентралізованого приводу, наприклад, з регульованими асинхронними двигунами, являють собою ефективну й економічну альтернативу. Завдяки нашим модульним схемам приводів, адаптованим до ваших конкретних вимог, ви можете домогтися значної економії коштів.

Ми забезпечуємо рух: горизонтальний і вертикальний

Для конвеєрної техніки складської логістики ми реалізуємо компактні системні рішення, що відповідають найвищим вимогам надійності та економічності. Наші приводні системи особливо прості в обслуговуванні та мають високу перевантажувальну здатність і забезпечують безперебійну роботу. Це особливо вигідно для роликових конвеєрів, ланцюгових конвеєрів та кутових перевантажувачів.

Наші конвеєрні приводи ідеально підходять для:

  • ланцюгових конвеєрів
  • роликових конвеєрів
  • стрічкових конвеєрів
  • палетних конвеєрів
  • контейнерних конвеєрів
  • підвісних конвеєрів

Роликові конвеєри — це універсальні транспортні системи для обробки певних вантажів, що транспортуються. Приводи NORD можуть регулюватися індивідуально для інтелектуального коригування швидкості на маршруті — забезпечуючи точний і динамічний контроль відстаней та накопичення вантажів на конвеєрі.

Ланцюгові конвеєри в основному використовуються для перевезення великовагових вантажів і промислових контейнерів. Ми постачаємо міцні приводні рішення, що неодноразово довели свою довговічність і надійність – як в одно-, так і у дволанцюгових конфігураціях. Наші децентралізовані перетворювачі часто використовуються в складській логістиці.

Кутові перевантажувачі — це комбінація роликових і ланцюгових конвеєрів, що дозволяє здійснювати зміну напрямку на 90°. Товар підбирають або передають ланцюговими конвеєрами шляхом підйому або опускання ланцюга.

Більша гнучкість, нижчі витрати

Ми пропонуємо вам широкий вибір технологій децентралізованого приводу, які можна індивідуально адаптувати до вашого застосування та гнучко інтегрувати в системне поле. Незалежно від місця монтажу, на двигуні чи децентралізовано, поблизу двигуна: перетворювачі частоти можна швидко встановити, вони прості в експлуатації та сумісні з усіма стандартними шинними системами та засобами керування. Вони мають діапазон потужності до 22 кВт, а також стандартний вбудований ПЛК і також можуть постачатися зі стандартними роз’ємами. Завдяки модульній конструкції, перетворювачі легко розширюються та надають вражаюче різноманіття можливих сценаріїв для ваших застосувань у складській логістиці.

Переваги децентралізованих конвеєрних приводів від NORD:

  • великий модульний асортимент децентралізованої технології приводу
  • перетворювач частоти з багатопротокольним інтерфейсом Ethernet
  • інтегрований ПЛК для функцій, пов'язаних з приводом
  • можуть бути інтегровані у будь-яку систему
  • масштабовані функції та продуктивність

NORDAC ON: Оптимізований інвертор для децентралізованого використання

Спеціально для вимог горизонтальної конвеєрної техніки в складському секторі ми розробили NORDAC <i>ON</i> . Завдяки стандартизації компактний інтелектуальний перетворювач частоти для децентралізованого використання задовольняє всі типові для промисловості вимоги складської логістики. Усі з’єднання забезпечують швидке, нескладне введення в експлуатацію з мінімізацією помилок та обслуговуванням на місці. Інтегрований багатопротокольний інтерфейс Ethernet дозволяє спілкуватися через протоколи Profinet, Ethernet/IP і Ethercat - потрібний протокол можна легко встановити за допомогою параметрів.

Розроблено спеціально для складської логістики:

  • інтегрований інтерфейс Ethernet
  • легкий в обслуговуванні
  • повна можливість підключення
  • надзвичайно компактний дизайн
  • економічне рішення plug-and-play

Простір рішення LogiDrive®: Склад

Простір рішень LogiDrive ® пропонує вам перевірені та безпечні приводи для різноманітних конвеєрних застосувань у складській логістиці. Зручна в обслуговуванні стандартизована модульна система поєднує різні продукти NORD в приводне рішення, яке на 100 відсотків відповідає галузевим стандартам і вашим індивідуальним вимогам застосування.

Докладніше про LogiDrive®

Черв'ячна передача UNIVERSAL SI

  • потужність: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • крутний момент: 21 Нм - 427 Нм

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

  • потужність: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • крутний момент: 50 Нм - 660 Нм

Двигун NORD UNIVERSAL

  • потужність: 0,12 кВт - 45 кВт
  • клас захисту: IP66
  • міжнародні сертифікати класу ефективності IP66 IE3

Синхронні двигуни IE5+ (TEFC)

  • потужність: 0,35 кВт - 4,00 кВт
  • наступний рівень енергоефективності: IE5+
  • схваленні та визнанні в усьому світі
  • компактний дизайн
  • постійно висока ефективність у всьому діапазоні регулювання

Перетворювач частоти NORDAC ON+ - SK 300P

  • діапазон потужності: 0,37 - 3 кВт
  • клас захисту: IP55, IP66, IP69 (готується)
  • настінний монтаж або на двигуні
  • багатопротокольний інтерфейс Ethernet
  • рішення Plug & Play для швидкого введення в експлуатацію

Перетворювач частоти NORDAC FLEX - SK 200E

  • діапазон потужності: 0,25 - 22 кВт
  • клас захисту: IP55, IP66
  • настінний монтаж або на двигуні
  • максимальна гнучкість завдяки модульній конструкції

Приводні рішення для автоматизації складських процесів

Baumalog (Польща)

Процеси зберігання та транспортування металевих профілів компанії Retech Sp z o.o. були виготовлені Baumalog Sp z o.o. Компанія робить ставку на рішення NORD. Baumalog – це польська інженерна компанія, яка виробляє автоматичні системи зберігання та транспортування, що використовуються в багатьох галузях промисловості.

Для довідки

Документи

A6050 - Intralogistics industry


A6050 - Intralogistics industry
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters


F3020 - Product leaflet – NORDAC FLEX (SK 200E series) – Frequency inverters
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance


S9091 - Condition monitoring for predictive maintenance
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters


F3025 - Product leaflet – NORDAC LINK (SK 15E-FDS and SK 250E-FDS series) – Motor starters and frequency converters
  • Завантажити Українська
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

BU0600 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — NORDAC PRO (серія SK 500P) — частотні перетворювачі


BU0600 - Посібник з інструкціями щодо монтажу — NORDAC PRO (серія SK 500P) — частотні перетворювачі
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

За запитом

NORD DRIVESYSTEMS має багаторічний досвід складської логістики. Ми знаємо ваші вимоги та будемо раді проконсультувати вас індивідуально. Зверніться до нас стосовно конструкції приводу, підвищення енергоефективності, скорочення кількості варіантів, автоматизації та цифровізації.

Разом ми знайдемо для вас правильне рішення на основі великої лінійки приводів NORD. Ми працюємо в більш ніж 80 країнах світу. Ми можемо надати консультації щодо проекту, забезпечити високу доступність необхідного приводного обладнання, короткі терміни постачання і швидке обслуговування стрічкових конвеєрів тощо.

Зв'яжіться з нами зараз