Ми забезпечуємо роботу вашої системи логістики багажу.

Ми підтримуємо аеропорти на шляху до більшої сталості та захисту клімату, одночасно оптимізуючи витрати. Наші інноваційні приводні рішення для стрічкових і жолобкових конвеєрів гарантують надійну роботу обладнання для обробки багажу і забезпечують значне зниження енергоспоживання. Ви отримаєте значну економію викидів вуглецю та зменшите витрати на логістику в аеропортах.

Приводні рішення для логістики в аеропортах

Використання екологічно чистих авіаперевезень. Технологія приводу систем логістики багажу має великий потенціал для зменшення споживання енергії, а отже, і викидів CO<sub>2</sub>, оскільки системи обробки багажу часто простягаються на кілька кілометрів і мають велику кількість приводів.

Реєстрація, сортування, високошвидкісне транспортування, повернення багажу: Як важливий партнер в галузі авіатранспорту, ми добре знайомі з вимогами логістики в аеропортах та розробляємо та виробляємо масштабовані концепції приводів для всіх систем обробки багажу. За допомогою NORD ECO-Service ми також допомагаємо підвищити потенціал оптимізації та економії в області привідних систем та скоротити викиди вуглекислого газу. Приводи NORD відповідають всім поточним і майбутнім вимогам і використовуються в національних і міжнародних аеропортах по всьому світу.

Спеціалізований досвід логістики в аеропортах

При перевезенні багажу: валізи, сумки й рюкзаки різної ваги повинні перевозитися нерегулярно, як правило, на великі відстані, причому якомога швидше і з мінімальним споживанням енергії. У більшості випадків це завдання виконують стрічкові й жолобкові конвеєри.

Використовуючи наші спеціалізовані знання і широкий асортимент продукції, ми створюємо приводні рішення, спеціально призначені для різних областей застосування в логістиці аеропортів – енергоефективні та перевантажувані приводи для стрічкових і  жолобкових навантажувачів або точні та високодинамічні приводи для навантажувачів-розвантажувачів, вертикальних стрілочних переводів,  підйомників та сортувальних систем.

Ефективна система логістики багажу.

Наші приводи забезпечують високий рівень експлуатаційної безпеки, простоти використання та ефективності. Вони працюють надзвичайно надійно, забезпечують особливо високу швидкість транспортування та дозволяють досягати оптимального енергоспоживання навіть у діапазонах часткового навантаження та швидкості. Крім того, вони прості в обслуговуванні, скорочують час простою і сприяють підвищенню ефективності та доступності логістики в аеропортах.

Приводні рішення для стрічкових конвеєрів і т. д.:

  • універсальні комплексні приводні рішення
  • висока енергоефективність і динамічність
  • надійна технологія з тривалим терміном служби
  • індивідуальні рішення
  • зручна в обслуговуванні технологія Plug-and-play
  • мінімальне технічне обслуговування
  • зменшена вага
  • широкий вибір децентралізованих перетворювачів частоти
  • скорочення варіантів приводу
  • визнана якість продукції відповідно до міжнародних стандартів
  • сервіс по всьому світу

Ефективність при безперервній роботі

Стрічкові конвеєри дозволяють економічно транспортувати великогабаритні вантажі різного розміру на великі відстані на високих швидкостях.

Стрічкові конвеєри часто працюють безперервно і тому вимагають якомога більш енергоефективних приводних рішень. На основі нашого синхронного двигуна IE5 + і нашого запатентованого мотор-редуктора  DuoDrive ми виробляємо перспективні концепції приводу з оптимізованою ефективністю систем, високою питомою потужністю і компактної конструкції. Наші приводні рішення для стрічкових конвеєрів забезпечують незмінно високу ефективність в широкому діапазоні крутних моментів, що робить їх оптимальними для економічної роботи в діапазонах часткових навантажень і кількості обертів.

Приводне обладнання для стрічкових конвеєрів:

  • значна енергоефективність
  • економічна робота в діапазонах часткових навантажень і кількості обертів
  • синхронні двигуни без датчика

Високошвидкісне транспортування

Жолобкові конвеєри складаються з двох вузьких стрічок, на яких багаж переміщається в плоских прямокутних контейнерах – так званих жолобах або контейнерах для перевезення багажу. Оскільки вони не мають стрічкового конвеєра, вони працюють легше і розвивають більш високу швидкість, ніж стрічкові конвеєри. Тому обов'язковими є редукторні двигуни з гальмом, також для енергозабезпечення. Часто використовуються й окремі двигуни.

Приводне обладнання для стрічкових конвеєрів:

  • високоефективні системи приводів
  • мотор - редуктори з гальмом
  • окремі двигуни без редуктора

Простір рішення LogiDrive®: Аеропорт

Системні рішення для конвеєрних стрічок для багажу, для систем сортування багажу

Кінцеві споживачі в галузі роблять ставку на “екологічно чисті та ефективні системи приводу" з довгостроковою метою щодо досягнення кліматичного або вуглецево-нейтрального середовища. Рішенням цієї проблеми є концепція Nord LogiDrive. Її вартість, в сенсі сукупної вартості володіння, значно знижується шляхом зменшення кількості варіантів, високоефективних мотор-редукторів і зручних в обслуговуванні перетворювачів у всіх точках експлуатації. Додана вартість, створена таким чином, є вашою вигодою у сферах споживання енергії, зберігання запасних частин і звернень до сервісного центру.

Докладніше про LogiDrive®

Конічні мотор-редуктори NORDBLOC 1

  • потужність: 0,12 кВт - 9,2 кВт
  • крутний момент: 50 Нм-660 Нм

Характеристики продукту

  • потужність: 0,35-3,0 кВт
  • надзвичайно висока ефективність системи
  • компактна конструкція, стійка до вологи та легка для очищення
  • мінімізація витрат на технічне обслуговування
  • системне рішення для простого введення в експлуатацію Plug & Play

Двигун NORD UNIVERSAL

  • потужність: 0,12 кВт - 45 кВт
  • клас захисту: IP66
  • клас ефективності IE3
  • міжнародна сертифікація

Синхронні двигуни IE5+ (TEFC)

  • потужність: 0,35 кВт - 11,00 кВт
  • наступний рівень енергоефективності: IE5+
  • міжнародні допуски до експлуатації
  • компактний дизайн
  • стабільно висока ефективність у всьому діапазоні регулювань

Перетворювач частоти NORDAC FLEX - SK 200E

  • діапазон потужності: 0,25-22 кВт
  • клас захисту: IP55, IP66
  • настінний монтаж або на двигуні
  • максимальна мобільність завдяки модульній конструкції

Перетворювач частоти NORDACLINK-SK 250E

  • діапазон потужності: 0,37-7,5 кВт
  • клас захисту: IP55, IP65
  • настінний монтаж
  • просте встановлення та обслуговування завдяки повній можливості підключення
  • вільна конфігурація для вашого застосування

Багажна логістична система з приводами NORD

Аеропорт Гамбурга (Німеччина)

Для безперебійного транспортування багажу в аеропорту Гамбурга в рамках модернізації була також переглянута багажна логістична система. Для неї потрібна інтелектуальна, потужна і надзвичайно гнучка приводна технологія, що надається компанією NORD.

Для довідки

Документи

A6030 - Airport technology


A6030 - Airport technology
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S5250 - Variant reduction


S5250 - Variant reduction
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

S5210 - Простір рішень LogiDrive


S5210 - Простір рішень LogiDrive
  • Завантажити Англійська
Детальна документація

За запитом

NORD DRIVESYSTEMS має багаторічний досвід роботи в логістиці аеропортів. Ми розуміємо ваші вимоги і будемо раді дати вам індивідуальну консультацію. Зверніться до нас щодо конструкції приводу, підвищення енергоефективності, скорочення кількості варіантів, автоматизації та цифровізації.

Разом ми знайдемо для вас правильне рішення на основі великої лінійки приводів NORD. Ми працюємо в більш ніж 80 країнах світу. Ми можемо надати консультації по проекту, забезпечити високу доступність необхідного приводного обладнання, короткі терміни постачання і швидке обслуговування стрічкових конвеєрів тощо.

Зв'яжіться з нами зараз