• Groupe NORD DRIVESYSTEMS

  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Variateur de fréquence NORDAC PRO

    • Interface Ethernet multiprotocole intégrée
    • Interface multi-encodeur pour un fonctionnement sur plusieurs axes
    • Paramétrage hors tension via le port USB

    Le SK 500P
  • Moteur IE5+

    • Nouveau degré d'efficacité énergétique : IE5+
    • Conception compacte et hygiénique
    • Grande efficacité sur toute la plage de réglages

    Consommation réduite
  • LogiDrive

    • Installation simple sur le terrain grâce aux connexions enfichables
    • Possibilité de configuration individuelle en fonction de l'application
    • Mise en réseau avec tous les systèmes de bus courants

    Réduction du nombre de variantes

Le groupe NORD DRIVESYSTEMS et ses solutions d'entraînement innovantes

En tant que fournisseur de systèmes offrant des solutions d'entraînement innovantes dans plus de 100 secteurs d'activité , nous vous garantissons un service flexible de qualité. NORD dispose de ses propres sociétés dans 36 pays avec 48 filiales et des distributeurs dans plus de 50 pays. Ceux-ci proposent des conseils sur place, des centres de montage, une assistance technique et un service après-vente.

Actualités de NORD DRIVESYSTEMS

L'expertise de NORD en matière d'emballage en fin de ligne

Lors de l'emballage de fin de ligne, qui constitue la dernière étape du processus d'emballage, de grandes charges sont déplacées sur de longues distances. NORD propose à cet effet des systèmes d'entraînement individuels, puissants, économiques et fiables.

Augmentation de l'efficacité avec les moteurs IE5+

Que ce soit pour la distribution du courrier et des colis, les aéroports ou les centres de distribution, les moteurs synchrones IE5+ de NORD contribuent de manière significative à l'amélioration de l'efficacité énergétique. De plus, ils permettent de réduire le nombre de variantes dans le système global, ce qui garantit un retour sur investissement (RSI) plus rapide et une réduction du coût total de possession (CTP).

Une logistique d'entrepôt simple

NORD propose des solutions pouvant être adaptées de manière individuelle et flexible aux exigences des systèmes de convoyage horizontaux et verticaux. Les composants d'entraînement harmonisés de manière optimale garantissent une efficacité élevée du système.

Action sur la boutique NORD

Remise de 5% sur la boutique NORD : profitez de notre action actuelle de la boutique NORD et obtenez votre remise sur les commandes effectuées dans la boutique NORD.

Votre propre configuration

Sélectionnez un groupe de produits et créez une nouvelle configuration. Le portail myNORD vous offre une assistance pratique et rapide pour votre travail au quotidien. Il simplifie nos processus commerciaux communs.

Configurer dès maintenant

NORD Suisse

NORD produit une gamme très diversifiée de réducteurs pour des couples allant de 10 Nm à plus de 250 000 Nm, fournit des moteurs électriques dans la gamme de puissance de 0,12 à 1 000 kW et fabrique également l'électronique de puissance nécessaire jusqu'à 160 kW en utilisant des variateurs de fréquence. La technologie des moteurs est notre défi quotidien. Ensemble, nous voulons répondre à vos souhaits et à vos besoins avec une grande qualité. En tant qu'équipe qui agit en toute sécurité, de manière dynamique et avec le dynamisme nécessaire - mettez-nous au défi !

à NORD en Suisse

Services de NORD

Notre réseau de services établi au niveau international nous permet de satisfaire nos clients dans le monde entier. L’organisation simple et l’exécution des réparations, des livraisons de remplacement ainsi que les interventions sur place dans le pays du client font partie des services proposés. Nos interlocuteurs locaux s’occupent également de vos besoins en services nationaux.

Découvrir nos services

Salons et événements

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Découvrez-nous et nos produits en direct !

Nous vous souhaitons la BIENVENUE sur de nombreux salons dans le monde entier. Consultez le calendrier actuel des salons et trouvez l'événement qui vous convient. Nous nous réjouissons de vous accueillir !

  • AAAE

    US, Nashville, TN

    1121

  • Hispack

    ES, Barcelona

    Hall 3, Level 0, Street G, Stand 178

  • FEIMEC

    BR, São Paulo

    E061

  • IFAT

    DE, Munich

    Hall B1, Booth 117

  • IWLEX

  • Metal Show - TIB

    RO, Bucharest

    Pavillon B2, Booth 58

Tous les salons à venir