Le service NORD ECO

Découvrez les économies possibles

Avec le coffret NORD ECO, vous bénéficiez d’un aperçu détaillé de la consommation de votre installation. À partir de l’analyse des résultats, vous déterminez les possibilités de réduction de vos consommations d'énergie.

Demandez-nous conseil !

Vos avantages avec le service NORD ECO

Rendre mesurable

Avec le coffret NORD ECO, la consommation d’énergie de votre installation ou des différents entraînements peut être mesurée pour la première fois dans les détails. Une analyse approfondie des données dans le but de déterminer les valeurs typiques et atypiques est en effet indispensable pour obtenir une évaluation significative révélant les potentiels d'économie réalisables.

Analyse précise

Lors de l’évaluation et de l’interprétation des données recueillies, les valeurs relatives à la consommation, au taux d’utilisation et au coût total de possession (CTP) sont fournies. Les données clés déterminées servent à la comparaison avec d’autres systèmes d’entraînement, afin de pouvoir prendre les meilleures décisions sur le plan écologique et économique.

Utilisation de potentiels

Par l’utilisation de systèmes d’entraînement adaptés, il est possible de réduire les émissions de CO₂ et la consommation d’énergie, ainsi que d’optimiser les coûts de gestion, d'entretien et d’usure. En outre, la réduction des variantes permet également de rationaliser les processus de production, de logistique, d’entreposage et de maintenance.

alt

Notre concept de conseils

Le service NORD ECO présente essentiellement les économies possibles de votre application afin d’optimiser votre consommation d’énergie, de réduire les émissions de CO₂ et de réaliser des économies. Notre concept de conseils est basé sur de nombreuses années d’expérience dans la fabrication de moteurs électriques et s’appuie sur notre coopération avec des clients de plus de 100 secteurs différents. Ces connaissances accumulées sont intégrées en continu dans le perfectionnement de nos entraînements de façon à vous offrir les produits qui vous conviennent pour l’optimisation de votre application.

Mesure des données de performance

Après l’installation du coffret NORD ECO entre l’entraînement et l'alimentation électrique, les données sur les sollicitations constantes, les pointes de charge et les états irréguliers sont enregistrées en temps réel et pendant deux mois. Une densité de données supérieure est déterminée grâce à cette longue période qui permet de détecter les valeurs typiques et atypiques aléatoires et de créer ainsi un cycle de charge de l’installation complète.

Dans du coffret NORD ECO fonctionne un compteur d’énergie mesurant l’intensité et la tension du courant. Il détermine la puissance active ou réactive, en l’occurrence l’énergie réellement utilisée ou non utilisée, par rapport à laquelle il définit le facteur de puissance.

Évaluation des données

Une fois la collecte des données terminée, celles-ci sont téléchargées par un logiciel tout spécialement développé par NORD avant d’être automatiquement évaluées. Le client reçoit une évaluation sous forme de document PDF représentant toutes les données clés. Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour vous aider à interpréter les données.

En raison de la grande quantité de données enregistrées dans l’évaluation du résultat, il est possible de savoir précisément si une installation avec les dimensions utilisées correspond aux exigences de l’application concernée. Le surdimensionnement est l’un des aspects le plus souvent cités car il joue un rôle important lors de l’optimisation du rendement énergétique.

Composants alternatifs

Avec 40 ans d’expérience dans la fabrication et dans l’utilisation de moteurs électriques, nous sommes en mesure d’offrir un large aperçu de la pratique. À titre d’exemple, prenons un système d’entraînement avec une puissance absorbée moyenne de 1,1 kW, un pic de 1,9 kW, dont l’entraînement est effectué avec un moteur de 4 kW. Un taux d’utilisation de l’entraînement de seulement 30 % en résulte, d’où un potentiel d’économies élevé. L'utilisation d’un moteur avec une puissance de 2,2 kW augmente dans ce cas le taux d’utilisation de près de 50 % et offre également des réserves pour une éventuelle charge supplémentaire.

S’il s’agit de grandes installations avec de nombreux entraînements (par exemple, dans l’intralogistique), le service NORD ECO peut contribuer non seulement à optimiser la puissance appliquée des différents systèmes d’entraînement mais également à réduire le nombre de systèmes différents. À cet effet, les coûts et les capacités nécessaires pour la maintenance et la logistique des pièces de rechange sont également diminués.

Réduction des variantes

Les avantages d’une mesure NORD ECO sont très importants pour un seul système d’entraînement et, considérés sur l’ensemble d’une installation, ils se renforcent encore davantage. Dans le cas de grandes installations, comme dans l’intralogistique, le service ECO peut permettre de nettement réduire le nombre de systèmes d’entraînement différents. Une telle réduction des variantes contribue à minimiser les frais de gestion pour l’ensemble de l’installation et à rationaliser les processus de production, de logistique, d’entreposage et de maintenance. Les moteurs NORD à haut rendement qui fournissent un couple constant sur une large plage de vitesses sont particulièrement appropriés pour une réduction des variantes.

À partir de nombreuses mesures, NORD DRIVESYSTEMS a créé les profils de fonctionnement en charge des systèmes d’entraînement. Nous proposons le service aussi bien pour nos propres installations que celles avec des composants tiers. Le service NORD ECO a déjà aidé un grand nombre de clients à améliorer le rendement énergétique de leur production et ainsi à réduire leur empreinte carbone.

Espaces de solutions LogiDrive®

Les applications et exigences de chacun de nos clients sont uniques. Nous offrons des solutions fiables et ayant fait leurs preuves pour de nombreuses applications du secteur de la logistique.

Nous utilisons ce qu’on appelle les « espaces de solutions ». Il s’agit de solutions éprouvées pour les applications courantes avec des objectifs différents. Que votre priorité soit un rendement énergétique élevé, un nombre réduit de variantes, des solutions logicielles ou encore la maintenance préventive, nous disposons de la solution qui vous convient.

Plus d’informations sur LogiDrive®

Autres produits NORD à haut rendement énergétique

Moteurs synchrones IE5+

Haut rendement. Hygiéniques. Compacts.
Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'industrie des boissons et de l'alimentation.

DuoDrive avec moteur intégré IE5+

Deux en un.
DuoDrive est un concept de motoréducteur révolutionnaire intégré dans une version hygiénique pour milieu humide. Un moteur IE5+ ultra-performant doté d’un réducteur à engrenage cylindrique, dans un carter unique.

Système d’entraînement électronique

Variateurs de fréquence et armoires électriques
Les variateurs de fréquence et les démarreurs de NORD DRIVESYSTEMS à très haute puissance jusqu’à 160 kW sont disponibles comme solution centrale pour l’installation d’une armoire électrique ou comme variante décentralisée, pour une utilisation sur le terrain. Décidez vous-même ce qui convient le mieux pour votre application !

Sujets relatifs au rendement énergétique

Coût total de possession (CTP)

Réduction du coût total
Notre objectif est de réduire le coût total de possession (CTP) pour nos clients. Celui-ci comprend tous les coûts en lien avec l’exploitation, les opérations de maintenance possibles, et le recyclage d’un système d’entraînement.

Réglementations internationales sur le rendement

Réglementations nationales
NORD DRIVESYSTEMS fournit une large gamme de moteurs électriques qui surpassent toutes les réglementations et normes en vigueur dans le monde en matière de rendement. Nos moteurs puissants et robustes sont utilisés dans de nombreuses applications et peuvent être combinés avec tous les réducteurs NORD.

Veuillez contacter votre conseiller du service après-vente