CTP
Coût total de possession
Notre objectif est de réduire le coût total de possession, soit l'ensemble des coûts liés à l'achat, à l'utilisation et au recyclage d'un système d'entraînement. Le système modulaire de NORD permet une réduction personnalisée du nombre de versions au moment de l'achat. Les solutions d'entraînement efficaces de NORD contribuent à réduire grandement les coûts énergétiques. Par ailleurs, nos outils en ligne facilitent la gestion des pièces de rechange pour les industries correspondantes.
Nos moteurs à haute efficacité sont équipés de la technologie synchrone à aimant permanent. Un stator semblable à celui d'un moteur asynchrone est utilisé, tandis que le rotor est équipé d'aimants permanents. Les options habituelles des moteurs asynchrones peuvent toujours être utilisées : la boîte à bornes et les borniers sont identiques, et les moteurs ne subissent aucun glissement dépendant de la charge. Cette technologie efficace évite les pertes de rendement excessives à charge partielle.
Réduction des coûts
Les moteurs synchrones donnent la pleine mesure de leur potentiel à charge partielle et vitesse réduite. Ils permettent de réaliser des économies considérables dans le cadre des systèmes utilisés dans la manutention des bagages, la logistique et le transport.
D'importantes réductions des coûts sont réalisées à chaque étape du cycle de vie du produit. La rentabilisation est assurée rapidement grâce aux faibles investissements supplémentaires.
Les moteurs synchrones à aimant permanent sont synonymes d'efficacité énergétique pour les raisons suivantes :
- Conformité aux critères d'efficacité les plus élevés des réglementations a minima
- Importante réduction du coût total de possession
- Efficacité élevée, même à charge partielle et vitesse réduite
Moteurs à haut rendement
La norme CEI 60034-30 définit les critères d'efficacité des moteurs IE4 au moyen de données sur le rendement. S'appuyant sur la technologie d'aimant permanent, les moteurs synchrones NORD DRIVESYSTEMS garantissent les hauts niveaux d'efficacité requis. NORD fournit des moteurs synchrones avec des hauteurs de châssis de 80 à 100 mm et des puissances allant jusqu'à 5,5 kW.
Fabriquée en interne, la nouvelle génération de moteurs synchrones IE5+ de NORD est destinée à l'intralogistique ainsi qu'à l'agroalimentaire. Nos moteurs bénéficient d'une conception très compacte et hygiénique, et garantissent une résistance élevée à la corrosion et un nettoyage facile. Ils sont compatibles avec tous les réducteurs et variateurs de fréquence du système modulaire NORD.