Nouveautés –

Les entraînements intelligents aux commandes : fonctionnement centralisé ou autonome

Les variateurs de fréquence NORD DRIVESYSTEMS peuvent réagir avec flexibilité en cas de problèmes de communication avec le système de commande central. L'automate embarqué préprogrammé peut prendre les commandes, lancer un état défini pour interrompre les opérations ou maintenir l'application en fonctionnement.

PLC hybrid control capability

Bargteheide , 2016-11-24

Sur les sites de transformation, ce dispositif peut favoriser les économies, par exemple en empêchant la production de lots avariés. Sur les sites de production, l'acheminement des matériaux peut être maintenu. Les entraînements intelligents NORD intègrent différentes interfaces et sont capables d'évaluer les données des capteurs et des actionneurs, ce qui garantit leur intégration optimale au sein de l'application. Outre les situations exceptionnelles, les capacités de pilotage autonome offrent de nombreuses possibilités d'utilisation. Dans certains cas par exemple, l'utilisateur peut délibérément passer l'entraînement intelligent en mode de pilotage local. Pour la configuration, les essais ou la maintenance, le variateur de fréquence embarqué peut en outre être équipé d'interrupteurs permettant de régler manuellement la direction et la vitesse d'entraînement. Les fonctions d'automate intégrées sont programmées dans les langages textuels « Structured Text » et « Instruction List » de la norme CEI 61131-3. Fourni gratuitement, le logiciel NORD CON offre des possibilités de développement d'applications simples et conviviales.