Nouveautés –

Les exigences IE3 applicables aux petits moteurs à compter du 1er janvier 2017La gamme NORD DRIVESYSTEMS dépasse déjà les stipulations de la norme européenne d'écoconception

Depuis le 1er janvier 2017, le rendement énergétique de niveau IE3 est obligatoire en Union européenne pour les moteurs électriques à alimentation secteur dans la plage de puissances nominales comprises entre 0,75 et 375 kW. Cette extension aux moteurs de plus petite taille s'appuie sur le règlement (CE) 640/2009 d'application de la directive d'écoconception 2009/125/CE.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD DRIVESYSTEMS a de l'avance dans ce domaine : depuis 2016, le fabricant propose des moteurs d'une puissance nominale de 0,12 kW et plus conformes au rendement IE3 CEI 60034-30-1 et Premium NEMA MG1. Il dépasse ainsi les exigences légales, surtout dans la gamme des petits modèles, les plus utilisés actuellement. Pour faciliter la transition chez les fabricants de machines et d'usines, les dimensions des moteurs IE3 de NORD resteront largement comparables à celles des modèles IE2, afin de permettre une adaptation sans aucune modification. Par ailleurs, la gamme NORD inclut des moteurs dotés d'un rendement IE4 ou Super Premium qui, par défaut, sont contrôlés par variateur. Ces solutions offrent des niveaux de rendement encore supérieurs. NORD propose des informations complètes et des conseils de spécialistes pour le choix de moteurs utilisables dans le monde entier et la conception de systèmes et sites de production modernes.