Nouveautés –

Solutions d’entraînement efficaces autour d’une gamme resserrée

Spécifiquement conçus pour l’intralogistique et les systèmes de manutention des bagages, les nouveaux entraînements vectoriels AC standardisés LogiDrive de NORD DRIVESYSTEMS facilitent la planification, la configuration et la gestion des pièces de rechange grâce à la réduction fondée sur les projets de la complexité des versions.

News_LogoDrive

Bargteheide , 2017-04-04

Ces entraînements répondent aux normes d’efficacité les plus sévères : rendement système IES2 et rendement IE4 ou Super Premium pour le moteur seul, et atteignent d’excellents rendements même dans la plage de charge partielle et à basse vitesse. Leur investissement initial est par conséquent rentabilisé en quelques années, voire en quelques mois. Les dépenses totales sur le cycle de vie des produits sont sensiblement réduites. Le système permet une simple connexion en guirlande ; des lignes électriques courtes peuvent être reliées d’un entraînement à un autre.

Ces systèmes conviviaux se composent d’un réducteur à couple conique, d’un moteur synchrone à aimants permanents IE4 et d’un convertisseur de fréquence pour une installation à proximité du moteur. Ils sont faciles et rapides à installer grâce à un ensemble de connecteurs enfichables. Les interrupteurs de maintenance, à clé et de direction placés sur l’appareil assurent un accès flexible direct aux axes d’entraînement individuels à des fins de configuration ou d’entretien. Les entraînements compacts dotés d’un carter en alliage léger sont également faciles à manipuler. Ils sont disponibles en trois tailles préférentielles, en adéquation avec les exigences typiques de performances de l’intralogistique et des applications aéroportuaires. Les vitesses et sens de marche des convoyeurs sont régulés par les convertisseurs de fréquence des entraînements LogiDrive. Ces systèmes à fréquence variable sont proposés en option avec un encodeur incrémental pour les applications extrêmement dynamiques. Les fonctions de sécurité STO et SS1 selon la norme EN 61800-5-2 sont incuses par défaut. Les capteurs en liaison avec les entraînements peuvent être connectés au moyen de prises M12. Les données des capteurs collectées par les onduleurs peuvent être transmises à des systèmes de niveau supérieur, ce qui réduit d’autant le câblage nécessaire. Les installations LogiDrive peuvent être déployées dans le monde entier en raison de certifications complètes. Des interfaces sont facilement disponibles pour tous les systèmes de bus courants.