Nouveautés –

Forces considérables et couple élevé : motoréducteurs pour la production de dentifrice

EKATO, fabricant d'équipements de mélange, a mis en place la plus grande usine de production de dentifrice au monde. Les agitateurs massifs sont entraînés par des réducteurs industriels UNICASE de NORD DRIVESYSTEMS.

Bargteheide , 2017-07-06

Dans les grandes usines de mélange dédiées à la production de dentifrice, l'homogénéité du produit doit être garantie. La vitesse du traitement, la continuité et une durabilité exceptionnelle sont donc des critères essentiels. Du fait de l'importante viscosité du produit, l'arbre de l'agitateur est soumis à des forces radiales et axiales considérables. Pour EKATO, NORD a configuré deux réducteurs industriels offrant une puissance supérieure à 150 kW et un couple nominal de 242 000 Nm. NORD est le seul fabricant à produire des réducteurs industriels modulaires de cette taille dans un carter monobloc UNICASE. Ainsi, malgré leur taille considérable, les réducteurs à engrenages coniques à trois trains SK 15407 bénéficient d'une grande compacité.

En savoir plus