Nouveautés –

NORDAC FLEX : pour le positionnement dynamique des motoréducteurs

Les systèmes d'entraînement NORD composés d'un motoréducteur et d'un variateur de fréquence décentralisé NORDAC FLEX SK 200E offrent des performances hautement dynamiques, multiplient les possibilités de conception et permettent des économies considérables.

Energiesparende Getriebemotoren mit dezentraler Antriebstechnik SK 200E

Bargteheide , 2017-08-10

Les variateurs de fréquence décentralisés NORDAC FLEX SK 200E permettent un contrôle dynamique et précis des moteurs asynchrones. Les variateurs offrent des fonctions évolutives et peuvent être adaptés à chaque application grâce à leur configuration flexible. Grâce à leurs capacités de connexion complètes et au transfert aisé des paramètres via EEPROM, ces variateurs peuvent être installés et entretenus rapidement et facilement.

Pour ses palettiseurs, l'entreprise néerlandaise SYMACH Palletizers utilise des motoréducteurs à économie d'énergie et des variateurs de fréquence embarqués NORD DRIVESYSTEMS. Le variateur POSICON permet un positionnement hautement dynamique avec une précision maximale d'environ 1/100 de tour du moteur. La détection de la position est assurée par un système de codeur compact.

En savoir plus