Nouveautés –
Développement accéléré conforme aux normes CEM de l'électronique d’entraînement
NORD DRIVESYSTEMS est équipé pour accélérer le développement en interne des entraînements électroniques en vue de la production en série.

Bargteheide , 2017-11-14
"Lors de la mise au point des prototypes, le fabricant d’entraînements réalise des tests exhaustifs des variateurs de fréquences et démarreurs en cabine CEM au siège de l’entreprise en Allemagne. Ces essais documentés accélèrent sensiblement le processus de certification CE. Les essais de compatibilité électromagnétique ou CEM examinent deux aspects différents : d’une part, l’électronique d’entraînement est vérifiée selon sa propre émission d’énergie électromagnétique, qui ne doit pas dépasser des valeurs limites spécifiques ; de l’autre, ces matériels d’essais doivent confirmer leur immunité aux perturbations provenant d’autres sources d’émission. A l'aide de la cabine CEM, NORD est en mesure de détecter les sources de problèmes potentiels à un stade précoce et le cas échéant, de les résoudre efficacement en temps voulu. La toute dernière famille de systèmes de distribution de terrain, dont notamment les nouveaux variateurs de taille 2 (5,5 et 7,5 kW), a été récemment classée grâce à ces équipements d'essais. Le développement d’une nouvelle série de produits est par ailleurs d’ores et déjà bien entamée.
NORD est à même d’examiner le comportement CEM des entraînements électroniques seuls ainsi qu’en combinaison avec un moteur, y compris les configurations spécifiques à la demande du client. On peut ainsi vérifier les circuits et les installations, ce qui permet d’accélérer les inspections ultérieures réalisées par des laboratoires agréés. Le fabricant de technologies d’entraînement procède également à des tests climatiques unitaires pour déterminer la résistance au froid, à la chaleur, à l’humidité et aux variations de température et peut effectuer une surveillance de la température afin de garantir que les produits restent dans les limites de la plage de température de fonctionnement indiquée.
EN UN COUP D'ŒIL : Cabine pour essais CEM
Développement conforme CE de l'électronique d'entraînement
Essais :
- variateurs de fréquence jusqu'à 160 kW
- démarreurs
- électronique d'entraînement en liaison avec un moteur
- installations complètes spécifiques au client"