Nouveautés –

Drives 4.0 : Surveillance d’état avec le Cloud

NORD DRIVESYSTEMS développe des solutions et concepts économiques Industrie 4.0 de surveillance d’état des entraînements reposant sur des capteurs virtuels. Il s’agit notamment de donner accès aux données d’état des entraînements dans le Cloud en temps réel.

nord_news_iot_drive_data_cloud

Bargteheide , 2018-02-06

Dans son centre de tests et d’applications de Bargteheide, NORD a testé la surveillance via le web des arbres d’entraînement dans une structure en réseau constituée d’interfaces et composants standards. A cet effet, les variateurs de fréquence et les démarreurs étaient contrôlés via Profinet. Ils transmettaient les données d’état au moyen du protocole de communication UDP sur la même ligne de bus avec une priorité inférieure et ce, sans affecter la communication de commande.

“Toutes les données issues des réducteurs concernant la consommation de courant, la vitesse, la tension et le mot d’état transitent par un PLC Siemens puis sont transmises à une passerelle IoT et envoyées dans le Cloud”, explique Jörg Niermann de NORD. En conséquence, les états défectueux et les surcharges des entraînements peuvent être visualisés et détectés. En outre, les données d’état peuvent être évaluées aux fins de gestion de l’énergie et de télémaintenance. “Les capteurs virtuels, à savoir le prétraitement des données d’état internes, permettent de déterminer la température et le vieillissement de l’huile pour la maintenance prédictive sans capteurs. NORD travaille actuellement à des solutions de surveillance d’état avec des capteurs virtuels. Nous utilisons à cet effet notre propre zone de tests d’application”, précise Jörg Niermann.

Vidéo : Solutions d’entraînement prêtes pour l’Industrie 4.0