Nouveautés –

Technologie d'entraînement pour la manutention de produits en vrac : des équipements à toute épreuve

NORD propose des solutions d'entraînement fiables, sûres et personnalisées pour la manutention de produits en vrac, à l'image de sa base oscillante pour moteur destinée à une mine de phosphate au Maroc.

Cement_bagged

Bargteheide , 2018-03-19

La manutention des matériaux en vrac sollicite particulièrement les convoyeurs à bande et leur technologie d'entraînement.

Les bandes sont généralement installées à l'extérieur, sans protection, fonctionnent de manière ininterrompue et doivent être réparées rapidement en cas de panne.Les entraînements NORD offrent une grande fiabilité, une durée de vie étendue, une maintenance facile et une faible consommation d'énergie. Grâce à ces caractéristiques, ils supportent sans problème les conditions difficiles propres au convoyage de sable, gravier, débris, etc.

Pour une mine de phosphate au Maroc, NORD DRIVESYSTEMS a conçu un réducteur industriel d'une puissance nominale de 240 000 Nm, soumis à de nombreuses modifications pour répondre aux besoins précis du projet. À ce jour, il s'agit du plus grand système doté d'un carter UNICASE.

Le système d'entraînement comprend un réducteur industriel à engrenages coniques SK 15407, un moteur moyenne tension d'une puissance nominale de 450 kW, une base oscillante, un turbo-accouplement et un frein électrohydraulique. Au total, 26 de ces systèmes alimentent un convoyeur à bande d'une longueur de plus de deux kilomètres, qui transporte du minerai de phosphate avec des charges de plusieurs centaines de tonnes.

Cette association de réducteurs industriels garantit une disponibilité maximale et une excellente tolérance aux pics de charge et aux chocs.La conception UNICASE empêche les fuites et permet d'obtenir des dimensions compactes, avec d'excellentes capacités de charge radiale et axiale. NORD fournit des conseils complets à ses clients et crée des solutions d'entraînement sur mesure.