Nouveautés –

NORD Drivesystems au salon IFAT 2018 : des solutions innovantes et intelligentes, qui contribuent à économiser les ressources

Organisé du 14 au 18 mai 2018, le salon IFAT, plus grand événement professionnel au monde consacré à la gestion des eaux usées, des déchets et des matières premières, met l'accent sur les technologies de protection de l'environnement et de développement durable. Présent lors de l'événement qui aura lieu à Munich, NORD DRIVESYSTEMS exposera des technologies d'entraînement intelligentes, de nouveaux produits, des solutions à haut rendement énergétique et une gamme complète de services et de prestations de maintenance.

IFAT_ie4-motor_2018

Bargteheide , 2018-03-22

Solutions d'entraînement intelligentes

Sur le stand 314 du hall A1, les visiteurs pourront obtenir des informations sur les entraînements en réseau, autonomes et évolutifs de NORD. Les systèmes d'entraînement décentralisés constituent des groupes maître-esclave qui communiquent entre eux de manière intelligente pour surveiller et commander certaines parties du site de production de manière autonome. Ainsi, en cas de blocage, celui-ci est détecté et corrigé automatiquement si possible. Dans le cas contraire, le blocage est signalé au système de commande central et un entraînement de remplacement en réseau est démarré.

Maintenance prédictive

Grâce à l'intégration de l'automate dans le variateur de fréquence, les systèmes d'entraînement NORD peuvent enregistrer les données de l'entraînement et de l'application, et évaluer toutes les données de capteur et d'actionneur disponibles pour effectuer une surveillance d'état. En collaboration avec le client, NORD peut également développer des solutions de maintenance prédictive permettant une maintenance prévisible, et donc planifiable, des systèmes d'entraînement. L'objectif de ces algorithmes est de réduire les périodes d'arrêt imprévues, de baisser les coûts de maintenance et d'allonger la durée de vie des entraînements.

Des technologies d'entraînement à haut rendement énergétique

Puissants et permettant des économies d'énergie, les moteurs NORD affichent un haut rendement, et permettent donc de réduire considérablement les coûts d'exploitation. Les modèles IE4 en particulier sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière de rendement, notamment à charge partielle et faible vitesse, grâce à la technologie synchrone à aimant permanent. Les variateurs de fréquence NORD garantissent également un fonctionnement à haut rendement énergétique. Dotés de fonctions d'économies d'énergie, ils peuvent automatiquement adapter les puissances moteur aux besoins réels en cas de charges fluctuantes.

NOUVEAUTÉ : réducteur à engrenages coniques à un seul train NORDBLOC.1

Les nouveaux réducteurs à engrenages coniques à un seul train NORDBLOC.1 bénéficient d'un rendement considérable, d'une grande rigidité torsionnelle, d'un fonctionnement silencieux et d'une durée de vie étendue. Par ailleurs, ils sont conformes aux réglementations les plus strictes en matière d'hygiène grâce à leur conception permettant de les laver. Ils constituent donc une solution d'entraînement fiable, durable et économique pour les pompes, mélangeurs et ventilateurs, ainsi que pour les applications de manutention de matériaux.

Extension de la gamme de réducteurs industriels

NORD DRIVESYSTEMS étend sa gamme de réducteurs industriels MAXXDRIVETM : deux tailles supplémentaires (couples nominaux minimaux de 15 et 20 kNm) et des brides d'extrusion complètent cette gamme modulaire, et offrent de nouvelles solutions pour les applications intensives. À l'aide de ces réducteurs industriels, NORD développe des systèmes d'entraînement complets pour un fonctionnement intensif avec les moteurs et les variateurs électroniques, adaptés aux technologies de convoyage, aux pompes et aux agitateurs.

Des services qui garantissent la préservation de la valeur ajoutée et de la disponibilité

Pour garantir une disponibilité maximale, une maintenance régulière et préventive des solutions d'entraînement utilisées est essentielle. NORD propose un concept de services complet et modulaire. Selon les besoins, l'opérateur peut choisir plusieurs services, allant de l'assistance à la mise en service, des offres de maintenance spécifiques et de l'analyse sur site à une estimation des coûts de réparation.

NORD sera présent au salon IFAT 2018 dans le hall A1, sur le stand 314.