Nouveautés –

Réducteurs en aluminium - Puissance et légèreté

Les réducteurs modernes doivent être robustes, compacts, performants et économiques, mais surtout légers. NORD DRIVESYSTEMS propose une vaste gamme de systèmes d'entraînement en aluminium ultralégers offrant une durabilité optimale.

Bargteheide , 2019-07-01

L'aluminium présente de nombreux avantages dans les technologies d'entraînement. Il se caractérise par une grande légèreté, un faible coût et une excellente conductivité thermique, mais il offre également un certain niveau de résistance à la corrosion. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'y appliquer une couche de peinture. En cas d'utilisation de produits chimiques, la surface des entraînements en aluminium peut être traitée au nsd tupH. Par ailleurs, ces entraînements disposent d'une surface lisse qui simplifie les opérations de nettoyage. Ces entraînements en aluminium | PDF (9 MB)ultralégers et haute durabilité sont ainsi parfaitement adaptés aux applications de l'industrie agroalimentaire.

Le site NORD DRIVESYSTEMS de Gadebusch produit notamment des réducteurs à engrenages coniques et à vis sans fin, ainsi que des moteurs à surface lisse en alliage d'aluminium haute résistance.