Nouveautés –

De nouvelles tailles de réducteurs industriels NORD disponibles

Les réducteurs industriels NORD DRIVESYSTEMS sont particulièrement robustes et durables. Ces entraînements à capacité de charge élevée sont utilisés dans les applications intensives comme les agitateurs, les mélangeurs et les broyeurs.

Bargteheide , 2019-03-28

NORD étoffe sa gamme de réducteurs industriels MAXXDRIVETM en y ajoutant les tailles 5 et 6, offrant respectivement un couple nominal de 15 et 20 kNm. Le fabricant a également ajouté des brides d'extrusion pour les tailles 5 à 11. Les paliers de butée aux dimensions généreuses garantissent l'absorption en toute sécurité des forces de processus et une importante durée de vie. L'option à bride d'extrusion peut être personnalisée selon l'arbre du client et adaptée aux besoins précis grâce à plusieurs types de paliers.

Les réducteurs industriels MAXXDRIVETM de NORD DRIVESYSTEMS se caractérisent par une densité de puissance élevée, un fonctionnement silencieux et une extrême fiabilité. Les roulements de grande taille offrent d'importantes capacités de charge radiale et axiale et une durée de vie étendue. NORD fournit des systèmes d'entraînement complets destinés à un usage intensif, comprenant des réducteurs hélicoïdaux ou à engrenages coniques équipés d'un carter UNICASE monobloc.