Nouveautés –
BrauBeviale 2018 : des entraînements robustes grâce à un traitement de surface
La production de bière et d'autres boissons alcoolisées est soumise à des normes d'hygiène très strictes. Du 13 au 15 novembre au salon BrauBeviale 2018, NORD DRIVESYSTEMS présentera le nsd tupH, son traitement anticorrosion conçu pour les applications aux besoins de nettoyage intensif, qui confère aux entraînements à carter en aluminium la résistance et la durée de vie de ceux en acier inoxydable.

Bargteheide , 2018-11-13
La remarquable protection anticorrosion confère à la surface des carters en aluminium une résistance comparable à celle de l'acier inoxydable. Optimisées pour le lavage, les surfaces sont faciles à nettoyer et résistantes à la plupart des acides et alcalis. Elles peuvent même supporter les nettoyages à haute pression et de nombreux produits agressifs, grâce à leur couche protectrice liée de façon permanente au substrat qui, contrairement à la peinture et aux revêtements, ne risque aucun décollage ou écaillage. Ainsi, les éventuels dommages sont confinés localement et ne s'étendent pas. Le traitement de surface au nsd tupHest disponible pour la quasi-totalité des produits NORD en aluminium, notamment les réducteurs, les moteurs à surface lisse, les variateurs de fréquence et les démarreurs moteur.
NORD conçoit des systèmes d'entraînement sur mesure pour le convoyage des récipients de boissons. Les visiteurs du salon BrauBeviale pourront le vérifier par le biais d'un modèle fonctionnel : une ligne de convoyage de bouteilles sera présentée sous forme de solution standard, ainsi qu'en version nettoyable intégralement traitée au nsd tupH.
Retrouvez NORD au salon BrauBeviale 2018 dans le hall 8, sur le stand 8-202.