Nouveautés –

NORD au salon Tire Technology 2019

La gamme de produits NORD DRIVESYSTEMS inclut des solutions d'entraînement innovantes spécialement conçues pour le secteur pneumatique. Au salon Tire Technology 2019, le fabricant allemand mettra en avant ses systèmes LogiDrive, ses brides d'extrusion spéciales et son module d'interface PROFIsafe NORD SK TU4-PNS.

Bargteheide , 2019-03-05

Du 5 au 7 mars 2019 à Hanovre, NORD participera au principal salon technologique européen consacré aux pneumatiques. L'entreprise y présentera notamment sa technologie de maintenance conviviale et plug-and-play, à l'efficacité et à la fiabilité inégalées. Les systèmes LogiDrive | PDF (703 KB) modulaires comprennent un moteur synchrone IE4 d'une puissance nominale pouvant atteindre 5,5 kW, un réducteur à engrenages coniques à deux trains et unvariateur de fréquence NORDAC installé à proximité du moteur.

Les brides d'extrusion peuvent absorber en toute sécurité les forces générées dans le cadre du processus. Pour les réducteurs industriels MAXXDRIVETM en tailles 5 à 11 d'un couple nominal compris entre 15 et 80 kNm, la gamme NORD inclut des brides d'extrusion adaptées aux forces axiales très élevées.

Le principe de sécurité avant tout est essentiel au fonctionnement des sites de production et des machines. Pour cette raison, en complément de ses variateurs de fréquence , NORD propose le module PROFIsafe SK TU4-PNS qui intègre les fonctions de sécurité STO et SS1.

Retrouvez NORD DRIVESYSTEMS au salon Tire Technology 2019 : hall 21, stand 8094.