Nouveautés –

Des sommets atteints grâce aux entraînements NORD

L’entreprise tchèque STROS fabrique des monte-matériaux pour des entreprises du monde entier. En Russie, ces équipements sont utilisés dans le cadre de la construction de huit gratte-ciel à Moskva-City, l’un des principaux chantiers du pays. Ces monte-matériaux sont entraînés par des solutions NORD hautes performances, conçues sur mesure et d’une extrême fiabilité.

Stros_case_study_view

Bargteheite , 2019-06-11

La Mercury City Tower est actuellement la plus haute tour d’Europe (près de 340 m). Compte tenu de cet environnement particulier, les monte-matériaux doivent se déplacer rapidement et résister à un vent pouvant souffler jusqu’à 20 m/s. Les monte-matériaux STROS atteignent des vitesses de levage de 100 m/min et des capacités de charge de 3 200 kg. Une panne de ces équipements peut immobiliser la totalité du chantier, c’est pourquoi l’entraînement ne doit en aucun cas tomber en panne. La méthode employée par NORD, consistant à intégrer jusqu’à trois motoréducteurs à couple conique fonctionnant de manière autonome, permet d’éviter ce genre de problème et les coûts qui s’en suivent. Les moteurs sont équipés d’une résistance de freinage externe et de freins à disque électromagnétique pouvant être enclenchés à la main. Conçue sur mesure, la solution inclut un variateur en armoire avec une fonction spéciale pour les appareils de levage. Celle-ci garantit un démarrage et un freinage en douceur des moteurs, ainsi qu’un positionnement très précis.

STROS utilise des solutions d’entraînement sur mesure NORD DRIVESYSTEMS depuis 1997. Les produits peuvent être adaptés en fonction des besoins de chaque projet, par exemple avec des paliers renforcés, des carters fabriqués dans des matériaux spéciaux ou encore des entraînements certifiés ATEX et NEC. Les variateurs en armoire pour les systèmes de commande sont proposés dans différentes classes de puissance et avec des fonctions adaptées.

Outre ses monte-matériaux, STROS propose des ascenseurs pour le transport de passagers, des monte-charge, des ascenseurs spéciaux et permanents, des plateformes de levage et de travail et des solutions personnalisées. Tous ces équipements sont entraînés par des moteurs NORD.