Nouveautés –

Des moteurs sur mesure pour répondre à tous les besoins
NORD peut configurer ses modèles de moteur pour des applications très diverses

Démontrant toute l'étendue de son savoir-faire en matière de fabrication de moteurs spécialisés pour les applications industrielles et autres, NORD DRIVESYSTEMS a présenté diverses configurations au salon de Hanovre 2015. Un modèle en coupe d'un moteur IE2 illustrait les différentes options de construction et les possibles fonctionnalités pour les environnements à basse température, jusqu'à -40 °C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Parmi ces fonctionnalités, une boîte à bornes de moteur encapsulée, un réchauffeur pour les arrêts et une protection renforcée pour les roulements, le bobinage, le stator et le rotor. Une version du motoréducteur hélicoïdal NORDBLOC.1 à sécurité renforcée contre le risque d'explosion (Ex e) était également exposée. Elle est bien plus légère et coûte jusqu'à 40 % moins cher que les autres solutions d'entraînement Ex de. NORD présentait également des accessoires spécialisés pour certains secteurs, par exemple un moteur IE2 équipé d'un capot de protection du ventilateur pour les applications textiles qui empêche l'accumulation des fibres. Outre ses solutions diverses et variées destinées aux secteurs de la fabrication et de la transformation, NORD configure des systèmes entraînements pour applications non industrielles depuis de nombreuses années, accumulant une expertise considérable dans ce domaine. Citons par exemple les machines destinées aux scènes des salles de spectacle. Parmi les options pour moteurs utilisés dans les salles de spectacles, des doubles freins pour mettre en oeuvre une redondance complète, conformément aux normes de sécurité les plus strictes. Ces freins peuvent également être actionnés manuellement, afin de permettre un contrôle total sans devoir démonter le système en cas de panne de courant.