Nouveautés –

Les variateurs de vitesse à commande vectorielle certifiés ULC pour le marché canadien

Les variateurs de vitesse à commande vectorielle NORD DRIVESYSTEMS jusqu'à 90 kW ont été certifiés par l'organisme Underwriters Laboratories of Canada. Cette homologation s'ajoute à la certification UL existante pour les États-Unis. Elle permettra de configurer plus efficacement les entraînements pour le marché nord-américain, l'obligation d'ajouter un filtre en ligne au Canada ayant été supprimée.

Umrichter_ULC-zertifiziert

Waunakee, WI , 2016-05-27

Les avantages pour l'utilisateur sont nombreux : économies, câblage plus rapide, encombrement réduit et configuration simplifiée. NORD propose une gamme très polyvalente de variateurs électroniques pour toutes les applications et industries, notamment une série de variateurs de vitesse à commande vectorielle en armoire pour les moteurs d'une puissance maximale de 160 kW et deux lignes de variateurs décentralisés destinés à une installation sur site avec les modèles d'une puissance maximale de 22 kW. Les contrôleurs intelligents offrent un automate programmable intégré, des fonctionnalités évolutives et des options d'interface flexibles.