NORDAC PRO SK 500P

Excellence de communication – Intelligence – Pérennité

  • Puissance: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
  • Multi-protocole intégré, Interface Ethernet
  • Interface multi-encodeur pour un fonctionnement multi-axes
  • Paramétrage sans tension via l'interface USB
Tension: 1~200-240V / 3~380-480V
Terminaux de commande: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Interfaces de codeur: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Caractéristiques

Le NORDAC PRO est le variateur idéal pour toutes les applications d'entraînement. Même en version simple, le SK500P offre une grande polyvalence. Le variateur d'application SK530P présente des possibilités étendues et peut être associé au module SKCU5 en option. Pour une connexion efficace avec les systèmes de commande Ethernet, le SK550P intègre une interface Ethernet universelle. La pérennité du NORDAC PRO s'illustre avec sa connectivité moderne, notamment l'utilisation d'une carte SD comme support de stockage des paramètres, du micrologiciel et des données opérationnelles, et une interface USB pour le paramétrage du variateur lorsque l'alimentation est coupée. L'interface Bluetooth disponible en option renforce encore la commodité d'utilisation. L'utilisation de composants récents a permis d'obtenir un design très compact, et donc une installation peu encombrante dans l'armoire de commande, sans aucun espace entre deux unités.

  • Variateur universel, adapté à une multitude d'applications d'entraînement
  • Design compact au format de poche pour une installation peu encombrante dans les armoires de commande (IP20)
  • 2 versions simples : variateur de machine ou d'application
  • Possibilité d'extension des fonctions avec le module de commande enfichable SK TU5 et les modules d'extension SK CU5

  • Possibilité d'utiliser l'outil de paramétrage NORDCON via une connexion USB, même lorsque l'alimentation est coupée (programmation dans le boîtier)
  • Lecteur de carte SD pour l'enregistrement et le transfert des données de paramétrage
  • Densité de puissance élevée via l'utilisation de composants récents, format poche permettant une installation directe sans espace entre deux unités
  • Bornes enfichables de 2,2 kW max. pour l'alimentation et la commande
  • Structure de paramétrage intuitive compatible avec tous les variateurs d'entraînement NORD
  • Possibilité de paramétrage via NORDCON ou Bluetooth avec APP
  • 4 jeux de paramètres pouvant être activés directement en ligne
  • Gestion de frein moteur, fonctionnalités spéciales pour les appareils de levage
  • Fonctionnement 4 quadrants avec circuit de freinage intégré
  • Commande U/f, commande vectorielle en boucle ouverte et boucle fermée
  • Commande haute précision et capacité de surcharge élevée pour les moteurs synchrones et asynchrones
  • Interfaces de codeur : SIN/COS, incrémental, Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • Fonctionnalités d'automate pour les fonctions liées à l'entraînement, par exemple la surveillance d'état de l'entraînement pour le prétraitement des données de processus
  • POSICON : mode de positionnement et synchronisation intégrés, scie volante
  • Filtre en ligne intégré
  • STO et SS1 : – sécurité fonctionnelle intégrée

  • Pompes et ventilateurs
  • Intralogistique
  • Technologies de convoyage générales
  • Industrie de transformation
  • Industrie du conditionnement
  • Génie mécanique général

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • Modbus RTU/USS série
  • USB