Réducteurs à couple coniques UNICASE

Puissants et éprouvés

  • UNICASE helical bevel gear motor, Kegelradgetriebemotor, motoriduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • UNICASE helical bevel, riduttori ortogonali UNICASE
  • Puissance: 0.16 - 250 hp
  • Couple: 1 580 – 440 000 lb-in
Tailles: 11
Position de montage: M1 - M6
Rapport: 8.04:1 - 13 432.68:1

Caractéristiques

Les motoréducteurs à couple coniques développés selon le principe éprouvé UNICASE apportent la sécurité, car ils ne nécessitent qu'une maintenance réduite et bénéficient d’un long cycle de vie. Les réducteurs à couple coniques BLOCK sont disponibles en différentes versions et dimensions, parfaitement adaptées à votre application.

  • Arbre creux ou plein (clavettes, Gripmaxx et frette de serrage)
  • Versions embrochables, à pattes ou à bride
  • Réducteurs angulaires

  • Rendement élevé pour de faibles coûts d'exploitation
  • Conception robuste pour une longue durée de vie et une maintenance aisée
  • Exploitation économique grâce à une maintenance réduite
  • Boîtier robuste en fonte grise
  • Différents concepts de roulements garantissant des capacités de charges axiales et radiales élevées
  • Versions spécififiques aux applications

  • Intralogistique
  • Technologie de conditionnement
  • Manutention
  • Entraînements de convoyage
  • Unités d'entraînement de théâtre

Accès direct

Outil de configuration de produit

Outil de configuration de produit

Gondoles GinD

Déplacement mesuré

Góndolas in Design, S.L., développe et fabrique des systèmes personnalisés d'entretien et de nettoyage des façades de bâtiments. Les systèmes de gondoles innovants rencontrent des difficultés particulières. La technologie d'entraînement fournie par NORD est responsable du levage, de la rotation et du positionnement précis du système de gondole utilisé dans le nettoyage des façades de bâtiments. Dans ce contexte, un variateur de fréquence SK 500E est responsable de plusieurs tâches.

Appareils de levage Stros

Solutions d'entraînement personnalisées pour appareils de levage dans le domaine de la construction

Le fabricant tchèque d'appareils de levage dans le domaine de la construction STROS sert des clients dans le monde entier. Les unités d'entraînement NORD pour les appareils de levage dans le domaine de la construction STROS comprennent trois moteurs à train d'engrenage obliques avec résistance de freinage externe équipés d'un variateur pour armoire de commande NORDAC PRO SK 500E avec fonction de levage responsable du démarrage et du freinage en douceur et du positionnement de haute précision.

ElectroMech

Solutions d'entraînement pour puits d'accès

Le spécialiste de la technologie de convoyage ElectroMech est le plus grand constructeur indien de grues. Il propose des solutions pour divers projets d'infrastructure et applications de fabrication industrielles. À Pune, la société produit une large gamme d'équipements de levage et de grues. Synchronisés avec précision, les entraînements NORD équipés de variateurs de fréquence installés dans des armoires de commande déplacent le matériel de levage afin de lever ou baisser les plateformes d'approvisionnement.