Entraînements éconergétiques

Consommation d’énergie des systèmes d’entraînement

IE1, IE2, IE3, IE4 motor app IE1, IE2, IE3, IE4 Motor APP

Dans les applications industrielles, les systèmes d’entraînements représentent de 30 % à 40 % de l’énergie électrique consommée. L’optimisation de l’ensemble du système d’entraînement, comprenant l’application et le processus, représente un facteur clef pour obtenir les meilleurs gains de rendement – le potentiel se situe en principe entre 30 % et 60 % environ.

International Standard Internationaler Standard

Country regulations for energy efficiency on drive solutions Ländervorschriften zur Energieeffizienz bei Antriebslösungen

Passage vers IE3 au 1er Janvier 2017

Transition_to_IE3_m700

Le 1er Janvier 2017, dans l'union européenne, les contraintes d'efficacité énergétique appliquées aux moteurs électriques vont devenirs plus strictes au regard de la norme EC 640/2009 et de sa directive 2009/125/EC.