Moteurs électriques

Grande puissance, faible consommation

Les moteurs électriques NORD offrent un rendement élevé, sont extrêmement robustes et peuvent être combinés avec tous nos réducteurs. L'avantage, pour vous : une flexibilité maximale !

Moteurs électriques

Grande puissance, faible consommation

NORD fournit une vaste gamme de moteurs électriques, tous conformes aux réglementations et normes internationales courantes relatives au rendement. Nos moteurs sont utilisés dans de nombreuses applications non seulement parce qu'ils sont robustes et puissants, mais aussi parce qu'ils peuvent être combinés avec tous les réducteurs NORD.

Qu'il s'agisse d'agitateurs, de convoyeurs, d'intralogistique ou du secteur agro-alimerntaire, on trouve des moteurs électriques NORD dans tous les cas de figure nécessitant des performances élevées. Ils sont fiables pendant de nombreuses années, en offrant un rendement très élevé (jusqu'à 95%). Ainsi, nos clients réalisent des économies en coûts d'exploitation tout en contribuant à la protection de l'environnement.

Les raisons d'acheter des moteurs électriques NORD :

  • Rendement maximal
    Nos moteurs électriques satisfont aux exigences de la norme CEI 60034-30-1:2014 actuelle ainsi qu'à la directive européenne EUP 640/2009 : même les moteurs synchrones à économie d'énergie bénéficient de la classe de rendement la plus élevée, IE4.
  • Qualité optimale
    Nous fabriquons tous nos moteurs en interne selon des normes strictes.
  • Haute disponibilité
    Grâce à notre fabrication en interne, nous sonmes à même de fournir rapidement l'ensemble de nos moteurs électriques et ce, dans le monde entier.
  • Flexibilité élevée
    Grâce aux dimensions identiques des moteurs, vous pouvez passer d'une classe de rendement à la suivante sans devoir procéder à des modifications mécaniques.

Résistants et économiques - nos moteurs électriques

Dans les applications industrielles, les entraînements électriques consomment jusqu'à 70% de l'énergie totale nécessaire. Pour bon nombre d'entreprises, il y a là un potentiel d'optimisation important.

A cette fin, NORD a développé une puissante gamme de moteurs à économie d'énergie. Ces moteurs autonomes présentent un rendement très élevé et, dans une certaine mesure, dépassent nettement en performances les prescriptions des réglementations européennes actuelles.

Les moteurs électriques écoénergétiques NORD conviennent à pratiquement toutes les applications. La série particulièrement économique IE4 est proposée en trois dimensions et dans des puissances de 1,1 à 5,5 kW.

Envie de réduire sensiblement vos coûts énergétiques ? Alors, découvrez plus en détail nos moteurs synchrones écoénergétiques IE4 !

Cliquez ici

Moteurs électriques pour domaines d'application spécifiques

Dans certaines applications, les moteurs standards ne peuvent pas être utilisés, du fait par exemple de conditions ambiantes trop sévères, de charges particulièrement lourdes à déplacer ou encore de risques d'explosion.

Pour les cas précités, notre gamme comporte des moteurs spéciaux offrant une plage de puissance de 0,12 à 30 kW : les versions antidéflagrantes sont disponibles comme variantes pour les atmosphères gaz et poussières. Nos moteurs sont certifiés selon ATEX, IECEx et HazLoc.

Découvrez nos moteurs autonomes dans les conditions extrêmement difficiles d'une aciérie !

Visionnez la vidéo