NORD UNIVERSAL Motor

Moteurs UNIVERSAL

  • Puissance:
  • Certifications mondiales
  • Classe d'efficacité IE3

Caractéristiques

Le nouveau moteur UNIVERSAL à efficacité énergétique de NORD DRIVESYSTEMS étend la gamme de moteurs pour les principaux marchés dans le monde comme l'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine et la Russie. Certifié CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI et UA, il est disponible dans des plages de puissances comprises entre 0,12 et 45 kW. Le moteur UNIVERSAL est équipé en série d'un capteur de température.

Il est disponible aux tailles CEI 63 à 225 et dans les versions suivantes :

  • Moteur classique (B3)
  • Moteur à bride (B5 ou B14)
  • Bride NEMA-C
  • Moteur classique NEMA

Autres options disponibles :

  • Raccordement fiche moteur (MS)
  • Capots de protection simples ou doubles
  • Frein mécanique (BRE+)
  • Ventilateur externe (F)
  • Classe de protection IP66

Accès direct