Moteurs monophasés

Moteurs asynchrones

  • single-phase-standard-asynchronos-motors
  • Einphasenmotoren_1
  • Puissance: 0.16 - 2 hp
  • Classe d'efficacité IE1
  • Approbations et acceptations mondiales

Caractéristiques

Les moteurs monophasés sont équipés de condensateurs de démarrage et/ou de fonctionnement, ou livrés avec un couplage Steinmetz comme solution économique répondant à des besoins simples. Développés et fabriqués dans les propres usines de NORD, les moteurs monophasés sont proposés en versions soit avec des condensateurs de fonctionnement, soit avec des condensateurs de démarrage et de fonctionnement, soit avec un couplage Steinmetz.

Nous fournissons par ailleurs les options suivantes pour les moteurs monophasés NORD :

  • Frein (BRE+), double frein (DBR+), ventilateur externe (F), codeur incrémental (IG)
  • Protection moteur : sonde de température (TF), moniteur de température (TW), chauffage d'arrêt (SH) • Branchement moteur : fiche de raccordement moteur (MS)