LA SOLUTION IDÉALE POUR LES APPLICATIONS INTRALOGISTIQUES ET AÉROPORTUAIRES

HAUT RENDEMENT, STANDARDISATION ET MAINTENANCE FACILITÉE

LogiDrive_Variantenreduzierung

  • Fiche M12 pour les entrées numériques Connexion avec les capteurs à proximité. Le variateur communique l'état du capteur au système de niveau supérieur.
  • Commutateur de maintenance Permet de faire passer le variateur en mode de maintenance.
  • Interrupteur à clé (Auto/Local) Auto : Commande par le contrôleur via bus Local : Commande directe sur le variateur
  • Bouton de réinitialisation avec voyant d'avertissement Message d'avertissement et réinitialisation
  • Fiche M12 pour bus (p. ex. ASI) Connexion possible avec d'autres systèmes de bus
  • Résistance de freinage interne
  • Alimentation externe 24 V CC Pour le tableau de commande. Assure le même potentiel pour tous les systèmes d'entraînement, qui sont accessibles par bus même sans tension de secteur de 400 V CA, le tableau de commande restant actif grâce à l'alimentation 24 V CC.
  • Installation décentralisée Variateur enfichable, pouvant être installé sur le moteur ou fixé au mur
  • Plug-in EEPROM Possibilité de transfert de données en cas de besoin de maintenance

Bus_communication
Taille Réducteur Moteur Variateur
LDB1100 92372.1A-IEC80 80T1/4 SK215E-221-340-A
LDB1500 92672.1A-IEC90 90T1/4 SK215E-221-340-A
LDB2200 92672.1A-IEC90 90T3/4 SK215E-401-340-A
Taille Ø arbre creux [mm] Ø arbre creux [mm]
LDB1100 30 35
LDB1500 30 35
LDB2200 30 35

SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT IE4 - HAUT RENDEMENT

L'utilisation de moteurs synchrones IE4 réduit les coûts sur l'ensemble du cycle de vie. Les moteurs NORD IE4 bénéficient d'un rendement bien supérieur et sont amortis plus rapidement.

empty_tab_name

field_distribution_system_nordac_link

empty_tab_name

IE3_IE4_Antribe_Energieeffizienz

HAUT RENDEMENT

  • Conformité avec les réglementations les plus strictes en matière de rendement
  • Baisse considérable du CTP
  • Rendement élevé, même à charge partielle et à basse vitesse, grâce à la technologie de moteur synchrone à aimant permanent

MOINS DE VARIANTES

  • Standardisation des motoréducteurs destinés aux applications intralogistiques et aéroportuaires
  • Conception aisée
  • Choix aisé
  • Large plage de vitesses grâce à la technologie de variateur

MAINTENANCE FACILITÉE

  • Réduction considérable de l'inventaire
  • Maintenance aisée grâce à la technologie plug-and-play
  • Design compact pour un encombrement réduit
  • Réduction du poids de 25 % grâce au carter léger en aluminium
  • Possibilité de remplacer les différents composants d'entraînement

PRÉSENCE MONDIALE

  • NORD DRIVESYSTEMS est représenté dans 52 pays.
  • Réseau mondial de production, de montage, de maintenance et de vente