Redutores de rosca sem fim UNICASE

Silencioso e poderoso

  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • UNICASE Helical Worm
  • Gama de potências: 0.16 - 20 hp
  • Gama de binário: 443 – 27,346 lb-in
Tamanhos: 6
Posição de montagem: M1 - M6
RELAÇÃO: 4.40 - 7,095.12 : 1

Características

Os redutores de rosca sem fim são caracterizados por seu design robusto. O princípio UNICASE, que é testado desde os anos 80, fornece uma alta funcionalidade, baixa manutenção e longa vida útil.

  • Funcionamento suave e silencioso
  • Alta capacidade de sobrecarga
  • Design robusto para longa vida útil e fácil manutenção
  • Alta capacidade de cargas axiais e radiais permitem uma operação confiável
  • Carcaça robusta de ferro fundido cinzento
  • Versões para aplicações específicas

  • Intralogística
  • Manuseio de materiais
  • Prensas

  • Redutores de eixo oco ou maciço
  • Montagem no eixo, com pés ou flange
  • Redutores ortogonais

Acesso directo

Aeroporto de Hamburgo

Viagem de Malas no Aeroporto de Hamburgo

Existem muitos quilômetros de esteiras de transporte no Aeroporto de Hamburgo. Na área de processamento de bagagens, elas são utilizadas para a combinação, alimentação, espera e distribuição. Uma organização eficiente de transporte e armazenamento é essencial. A confiabilidade do sistema de transporte e a prevenção de erros gerados pelas poderosas unidades de acionamento possuem prioridade máxima. A NORD implementou isso e também supriu a demanda do cliente no fornecimento de serviços, no que diz respeito à manutenção e suporte técnico.