TECHMI

为北马其顿露天采矿提供可靠的驱动技术

诺德传动系统在一项极具挑战性的北马其顿露天采矿项目中,成功为散料输送解决方案专家TECHMI提供了驱动技术。此次合作再次印证了诺德传动系统在复杂工业应用驱动技术领域具备深厚的行业专业知识与技术实力。

alt

项目要求

在此项目中,一套包含三条长距离皮带机的输送系统被部署于极端环境,需在零下25°C至零上40°C的温度范围内稳定运行。该系统须确保持续每小时输送1,100吨岩石的运力,同时克服大落差地势与复杂弯道工况。三条输送皮带分别配备了不同功率的驱动解决方案,其驱动功率分别为250千瓦、500千瓦及1,200千瓦。

TECHMI选择在此项目中与诺德传动系统合作,是基于诺德在散料输送行业的深厚技术积累及过往同类项目的成功实施经验。双方的紧密协作有效应对了项目中的各项挑战,并成功实施了多项创新技术解决方案。

应用解决方案

诺德传动系统在驱动技术领域深耕多年的经验,以及与TECHMI的紧密协作,促成了定制化解决方案的诞生,完美满足了这一极具挑战性项目的特殊需求。

诺德传动系统研发和提供的驱动解决方案,不仅能够极强地抵抗严苛的环境条件,更能保障系统长期平稳运行。其高效性与可靠性确保输送带系统持续稳定运作数十年,从而最大化提升该露天矿场的生产效率。

A6055 - Bulk industry


A6055 - Bulk industry
  • 下载 英语
文档资料详情

AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry


AS0304 - Drive solutions for belt conveyors in the bulk materials industry
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情

MAXXDRIVE® XC 直交轴齿轮箱

工业减速机

  • 驱动级分3、4二级
  • 高负荷高精度一体成型箱体
  • 模块化加柔性设计能够出色匹配具体应用场合
  • 运行噪音低

MAXXDRIVE XT 直交轴齿轮箱

工业减速机

  • 2 级
  • 高负荷高精度一体成型箱体
  • 出色的箱体几何形状和空气导流机制有利于借助轴向风扇达到一流的热功率
  • 运行噪音低

应您需求而驱动

诺德传动系统在散料输送行业拥有深厚经验,我们了解您得特定需求,并能为您提供量身定制的专业建议。从优化的驱动设计方案,到节能高效的解决方案,再到确保可靠的连续运行——我们始终是您强劲、稳健驱动解决方案的可靠合作伙伴。

基于诺德广泛的模块化驱动系统,我们将共同为您探寻最合适的解决方案。诺德集团通过自有子公司遍布全球36个国家,因此,我们也是您身边的本地化合作伙伴。