阿尔比斯山脉中的重型工程应用

诺德(NORD)工业减速机
助力瑞士一个大型建设项目

在瑞士阿尔卑斯山约海拔1700米的地区,一个大型项目的核心建设工程正在深山内建设:用于建设新泵站的地下洞穴。这将使目前的功率从280NW增长到1480NW。在倾斜角度达45度,高度差约为180米的应用中,子站的输送机系统以500吨每小时的速度昼夜不停地输送开挖料。

该项目正由Kraftwerke Linth-Limmern AG公司建设。应用中的输送带由诺德(NORD) 工业减速机 驱动。在扩建项目“林塔尔2015”中,新的地下泵站将从现有的Limmerboden蓄水池(海拔1860m)中将水输送至比它还高600米的Muttsee,从而驱动涡轮机发电。与纯粹的水电站不同,抽水型蓄能电站不仅有位置较高的蓄水池,另外还有位置更低的蓄水池。发电时,较高蓄水池里的水会流至压力系统,然后驱动涡轮机,反过来涡轮机会带动电动发电机进行发电,产生的电能输入电网。水离开涡轮机后,会流向较低位置的蓄水池。如果产生的电能过多,多余的电能可将较低位置蓄水池中的水抽送回位置更高的蓄水池,之后再重新用于发电。因此抽水蓄能电站能在以在蓄水池里储存水的形式来储存能电能。抽水蓄能是种已被广泛认可的高效方法,能有效应对电网需求波动,更加环保、经济。

  • alt

NORDBLOC.1 同轴减速电机

圆柱齿轮减速机具有利于卫生的结构设计

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • 可冲洗式设计,配设可兼容食品的 NXD tupH® 表面保护层
  • 铝制壳座,重量轻
  • 运行平稳,噪音低

标准异步电机

异步电机

  • 0.12 kW - 55 kW
  • 防护等级:可自由选择,因此可个性化定制
  • 国际认证全球适用
  • 效率等级 IE1 - IE4
  • 凭借不同的电机选项可实现灵活调整匹配

NORDAC BASE - SK 180E - 变频器

紧凑型驱动器,最重要的驱动功能

  • 功率范围:0.25–2.2 kW
  • 防护等级:IP55,IP66
  • 电机安装或墙式安装
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters


F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters
  • 下载 汉语
  • 下载 英语
文档资料详情