Other Markets

Reference reports of our customer from other markets

The products of NORD DRIVESYSTEMS provide individual solutions for every market, be it the operation of solar power stations or the most diversified lifting gear.

Blackmer (US)

    通过与诺德(NORD)的合作,Blackmer实现了其产品线之一的显著改进。此外,Blackmer计划将诺德(NORD)概念推广到所有的Blackmer泵中去。

创新的太阳能技术,DHP Technology(瑞士)

    来自DHP Technology公司的世界第一个折叠式太阳能屋顶在ARA Chur污水处理厂投入运行。借助强大的索道技术和诺德(NORD)蜗轮蜗杆减速电机,可以在不利的天气条件下将柔性折叠式屋顶收纳到保护位置。

DTS 2 (Netherlands)

    年轻的DTS2公司开发并安装了剧院自动化系统。在aan het Spiu剧院,诺德(NORD)和DTS2共同合作,为舞台运动提供了灵活性的剧院。

牙膏生产,Ekato(德国)

    为了大批量生产牙膏,混合设备制造商EKATO需要使用诺德(NORD)提供的灵活驱动器。

起重吊装,Electromech(印度)

    在建造一个全新的更大废水处理系统时,多个诺德(NORD)驱动器精确地同步降低和提升竖井通道处的龙门起重机。

缆车,GinD(西班牙)

    Góndolas in Design为挑战性建筑提供定制的维护和清洁系统。它们由诺德(NORD)减速电机和变频器驱动。

定量输送泵,LEWA(波兰)

    LEWA 是一家定量输送泵及系统制造商,在高精度应用领域充分信赖诺德 IE5+ 电机,从而实现在较大调节范围的同时又具有出色的能源效率。

Linthal发电厂 (Swiss)

    在瑞士阿尔卑斯山的恶劣环境条件下,一个复杂的建设项目的输送带是由诺德(NORD)的工业减速电机驱动的。

施工升降机,STROS(捷克)

    可靠的诺德(NORD)驱动器使得STROS施工升降机在所有天气条件下都能够安全运行到300米高度,并且平稳启动和制动,从而确保安全。

堆垛机,Symach(荷兰)

    诺德(NORD)减速电机和变频器的动态性能较为适合SYMACH精确操作的码垛机,并通过独特的分布式驱动技术为它们提供支持。