Mit dem innovativen und patentierten Getriebemotor NORD DuoDrive können Sie Ihre Energiekosten um bis zu 21 % reduzieren, auch im Teillastbereich. Wir zeigen Ihnen, wie das in der Praxis aussieht!
Beispielkalkulation anfordern
Getriebemotor DuoDrive:
Energie sparen, Kosten senken
Mit dem innovativen und patentierten Getriebemotor NORD DuoDrive können Sie Ihre Energiekosten um bis zu 21 % reduzieren, auch im Teillastbereich. Wir zeigen Ihnen, wie das in der Praxis aussieht!
Beispielkalkulation anfordern
Im Vergleich zu einem IE3 Asynchronmotor lassen sich mit dem revolutionären DuoDrive bis zu 21 % Energiekosten einsparen. In unserem Kalkulationsbeispiel haben wir drei Fälle durchgerechnet: IE3 Asynchronmotor, IE5+ Synchronmotor und DuoDrive.
Laden Sie sich unsere Beispielkalkulation herunter und lernen Sie alle Einzelheiten kennen.
Je weniger Schnittstellen, desto höher der Systemwirkungsgrad: Das NORD DuoDrive integriert den hocheffizienten IE5+ Synchronmotor in ein einstufiges Stirnradgetriebe und erreicht so mit bis zu 92 % einen der höchsten Wirkungsgrade in dieser Leistungsklasse am Markt. Auch im Teillastbetrieb wird eine sehr hohe Systemeffizienz erzielt. Damit leistet der innovative Getriebemotor einen wichtigen Beitrag zur Optimierung der Ökobilanz sowie den effizienten Einsatz von Ressourcen. Im Video erfahren Sie alle Details. Entdecken Sie die Vorteile für Ihre Anwendung!
„Die nahtlose Integration von Getriebe und Motor in ein Antriebssystem ist ein Quantensprung und setzt neue Maßstäbe in Sachen Anwenderfreundlichkeit und Effizienz.“- Produktmanager Torben Sachau
Das DuoDrive kombiniert die Vorteile des Baukastens und des höheren Wirkungsgrades mit den Möglichkeiten der Variantenreduzierung und amortisiert sich innerhalb kurzer Zeit. Damit ist er zukunftssicher und ein wahrer Kostensenker. Weitere wichtige Merkmale sind das glatte, unbelüftete und kompakte Design und die hohe Laufruhe mit minimalen Geräuschemissionen. Da viele Verschleißteile wegfallen, sinkt auch der Wartungsaufwand.
Der patentierte Getriebemotor ist aktuell bis zu einer Leistung von 3 kW mit einem Dauerdrehmoment bis 250 Nm sowie Drehzahlen bis 1.000 min-1 verfügbar und deckt Getriebeübersetzungen von i=3 bis i=18 ab.
Das DuoDrive ermöglicht eine konsequente Variantenreduzierung bei gleichzeitig effizientem Betrieb und kompakter Bauweise. Zusammen mit der einfachen Inbetriebnahme per Plug-and-play und dem geringen Wartungsbedarf ergibt sich eine signifikante Senkung der Total Cost of Ownership (TCO) gegenüber bisherigen Antriebssystemen.
Das DuoDrive kommt mit einer sehr geringen Ölfüllmenge aus. Dadurch sind die Planschverluste geringer. Die DuoDrive-Konstruktion kann ohne jegliche Änderungen und mit dem gleichen Ölvolumen in verschiedenen Einbaulagen montiert werden. Dadurch sinkt die Variantenzahl zusätzlich. Genauere Details zur Ölfüllmenge finden Sie in unserem Katalog G5010.
Das DuoDrive wurde speziell für fördertechnische Anwendungen entwickelt und eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie wie in der Intralogistik. Es ist leicht zu reinigen, korrosionsbeständig und wash-down-fähig, optional ist die besonders robuste Oberflächenveredelung nsd tupH erhältlich.
Ja, das ist möglich. Marktkompatible Anschlussmaße erleichtern den Austausch und die Integration in bestehende Anlagendesigns. Eine Änderung des Anlagenlayouts ist nicht erforderlich. Übrigens: Das DuoDrive ist schmaler als Wettbewerbsprodukte und bietet dadurch ein geringes Gassenmaß in Fördertechnikinstallationen.
NORD liefert energieeffiziente, variantenreduzierte Antriebssysteme und berät Sie fachkundig zu allen Fragen der Energieeffizienz. Der NORD ECO-Service hilft Ihnen beispielsweise dabei, Optimierungs- und Energiesparpotentiale aufzudecken und die effizienteste Antriebslösung für Ihre Anwendung zu finden.