Schneckengetriebemotoren

Antriebstechnik nach Maß

Die Schneckengetriebe von NORD lassen sich dank ihres Universalgehäuses schnell und einfach für die verschiedensten Anwendungen konfigurieren.

UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe

Schneckengetriebe mit hygienefreundlichem Design

  • 0,12 kW - 4,0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Wash-down-fähig, ausstattbar mit NXD tupH® für lebensmittelkonformen Oberflächenschutz
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe
  • Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform

UNIVERSAL SI Schneckengetriebe

Schneckengetriebe mit hoher Leistungsdichte

  • 0,12 kW - 4,0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Hohe Überlastfähigkeit für sicheren Betrieb
  • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Bauweise
  • Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform

BLOCK Schneckengetriebe

Schneckengetriebe mit hoher Laufruhe

  • 0,12 kW - 15 kW
  • 93 Nm - 3.090 Nm
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe Laufruhe
  • Lange Lebensdauer

NORD-Getriebemotoren mit Schneckengetriebe – Antriebstechnik nach Maß

Schneckengetriebe von NORD DRIVESYSTEMS spielen ihre Stärke besonders in Anwendungen aus, bei denen hohe Übersetzungen erforderlich sind. Unsere Schneckengetriebemotoren eignen sich deshalb optimal für den Einsatz in der Intralogistik, der Verpackungstechnik oder der Lebensmittelindustrie.

Vier gute Gründe für Schneckengetriebemotoren von NORD:

  • Robustheit
    Unsere Getriebemotoren mit Schneckengetriebe verfügen über eine hohe Überlastfähigkeit.
  • Benutzerfreundlichkeit
    Wash-down-Ausführungen ermöglichen die einfache und effiziente Reinigung der Antriebssysteme.
  • Korrosionsschutz
    Oberflächenveredelung verhindert die Entstehung von Rost.
  • Flexibilität
    Die Modularität unserer Komponenten gibt Anwendern ein Maximum an Freiheit.

Schneckengetriebe (Getriebe mit Schnecke und Schneckenrad) sind Winkelgetriebe, bei denen Motor und Antriebswelle einen 90° Winkel bilden. Hierdurch ergibt sich oft eine günstige räumliche Anordnung des Antriebs. Jede Schneckenstufe besteht aus einem Schneckenrad und einer Schnecke. Lieferbar sind Schneckengetriebe mit Hohl- oder Vollwelle und bieten zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten. Die Getriebe sind ab Werk mit einem hochwertigen, synthetischen Langzeitschmierstoff auf Polyglykolbasis lebensdauergeschmiert und daher wartungsfrei. Die Schnecken aller Getriebe der NORD UNIVERSAL Schneckengetriebereihe sind rechts steigend.

Der Baukasten für maximale Flexibilität: Unsere UNIVERSAL-SI-Schneckengetriebe

Es gibt unzählige Anwendungen für Antriebssysteme, die jeweils spezifische Ansprüche stellen. Mit den UNIVERSAL-Schneckengetriebemotoren der SI-Serie können Sie sich alle Komponenten so zusammenstellen, wie es Ihre Anwendung erfordert.

Die UNIVERSAL-Schneckengetriebe überzeugen durch hohe Leistungsdichte und geringen Platzbedarf. Aufgrund des einfachen, aber wirkungsvollen Aufbaus entstehen so erhebliche Bauraumvorteile gegenüber anderen Getriebearten. Auf Wunsch liefern wir sie auch mit der hocheffektiven korrosionsfesten Oberflächenveredelung.

Neben dem Universalgetriebe mit Basisgehäuse bieten wir Ihnen viele weitere Bauteile, die sich leicht konfigurieren lassen. Gerne übernehmen wir auch die Montage der einzelnen Komponenten für Sie.

Informieren Sie sich jetzt über unseren modularen SI-Schneckengetriebemotor!

Mehr erfahren

Eine saubere Sache: Die UNIVERSAL-Schneckengetriebe SMI

SMI-Schneckengetriebe bieten eine hohe Leistungsdichte und sind äußerst kompakt. Sie zeichnen sich durch eine geräuscharme Drehmomentübertragung aus. Aufgrund des einfachen, aber wirkungsvollen Aufbaus entstehen so erhebliche Bauraumvorteile gegenüber anderen Getriebearten.

Gerade in hygienisch sensiblen Branchen wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie müssen Anlagen und Komponenten leicht zu reinigen sein. Unsere UNIVERSAL-Schneckengetriebemotoren der SMI-Serie verfügen deshalb über eine glatte Oberfläche.

Wir liefern diese Getriebemotoren wahlweise mit IEC- oder NEMA-Motor oder mit kupplungslosem Motor-Direktanbau, jeweils in Fuß- oder Flanschausführung. Der kupplungslose Anbau des Motors an das Getriebe ermöglicht dabei eine besonders kompakte Konstruktion, was bei beengten Anbauverhältnissen vorteilhaft ist.

BLOCK-Schneckengetriebemotoren: Kompakt und effizient

1981 entwickelten die NORD-Ingenieure ein Blockgehäuse-Konzept, das alle Getriebeelemente in einem ungeteilten Gehäuse vereint. Damals ahnte niemand, dass diese Bauform einmal zum weltweiten Standard für Getriebegehäuse werden würde.

Der Grund für den Erfolg unserer BLOCK-Gehäuse ist einfach: Durch die kompakte Anordnung aller Getriebeelemente erreichen die Getriebemotoren höhere Antriebsdrehmomente und eine höhere Axial- und Radialbelastbarkeit. Blockgehäuse werden in einer Aufspannung hergestellt, weshalb alle Lagersitze hochpräzise und exakt plan zueinander gefertigt sind. Das senkt die Fehleranfälligkeit und hebt die Lebensdauer. Unsere Elektromotoren mit Schneckengetriebe gibt es ebenfalls in dieser Bauform.

Lesen Sie hier, wie unsere BLOCK-Schneckengetriebe die Logistik des französischen Briefdienstleisters Chronopost optimieren.

Zur Anwendung