Stirnradgetriebemotoren

Der Antrieb der vielen Möglichkeiten

Unsere Stirnradgetriebemotoren arbeiten trotz ihres hohen Drehmoments von bis zu 26.000 Nm sehr energieeffizient. Die Antriebe sind wash-down-fähig und bieten viele Anschlussoptionen.

NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor

Stirnradgetriebe mit hygienefreundlichem Design

  • 0,12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3.300 Nm
  • Wash-down-fähig, ausstattbar mit NXD tupH® für lebensmittelkonformen Oberflächenschutz
  • Geringes Gewicht durch Aluminiumgehäuse
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe

BLOCK Stirnradgetriebemotor

Stirnradgetriebe mit hoher Effizienz

  • 0,12 kW - 160 kW
  • 10 Nm - 23.160 Nm
  • Geringe Betriebskosten dank hoher Effizienz
  • Geringer Platzbedarf aufgrund kompakter Bauform
  • Geringe Geräuschentwicklung durch hohe Laufruhe

Stirnradgetriebemotoren für vielfältige Anwendungen

Motoren mit Stirnradgetriebe von NORD verfügen über eine hohe Leistungsdichte und eine große Zahl an Optionen. Die Getriebe werden in drei Baureihen und zahlreichen Größen für die verschiedensten Anwendungsbereiche gefertigt.

Stirnradgetriebe von NORD überzeugen mit herausragenden Merkmalen:

  • Leistungsstärke
    Unsere Stirnradgetriebe bieten ein maximales Drehmoment von 26.000 Nm (als Industriegetriebemotor bis 282.000 Nm).
  • Effizienz
    Der hohe Wirkungsgrad erhöht die Produktivität der Anwendung.
  • Hygiene
    Stirnradgetriebe von NORD sind dank ihrer glatten Oberfläche wash-down-fähig.
  • Robustheit
    Die NORDBLOC.1-Stirnradgetriebemotoren behandeln wir auf Wunsch mit Korrosionsschutz, der auch aggressiven Reinigungsmitteln standhält.

Immer die passende Lösung: Unsere Stirnradgetriebemotoren
Keine Anwendung ist wie die andere. Deshalb bietet NORD drei verschiedene Antriebslösungen mit Stirnradgetriebe an. Alle Varianten gibt es sowohl in einer Fuß- als auch in einer Flansch- oder in einer Fuß-/Flansch-Ausführung.

Das Multitalent
Standard-Stirnradgetriebemotoren sind sehr flexibel einsetzbar und bieten bewährte Qualität. Diesen Getriebemotor -Typ gibt es bei NORD in sechs Baugrößen in zwei- oder dreistufiger Ausführung mit Drehmomentbereichen von 50 bis 700 Nm. Die Zahnräder der Stirnradgetriebe fertigen wir aus hochverschleißfesten und einsatzgehärteten Stählen.

Die kompakten Kraftpakete
Unsere BLOCK-Stirnradgetriebemotoren werden kompakt gebaut und besitzen ein äußerst robustes Grauguss-Gehäuse. Sie sind mit besonders energieeffizienten Motoren ausgestattet, um auch bei einem maximalen Drehmoment von 26.000 Nm so wirtschaftlich wie möglich zu arbeiten.

Informieren Sie sich jetzt über unsere leistungsfähigen BLOCK-Stirnradgetriebemotoren!
Mehr erfahren

Die Pflegeleichten: Wash-down-fähige Stirnradgetriebemotoren
Bei der NORDBLOC.1-Baureihe haben wir großen Wert auf eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche gelegt. Diese Eigenschaft ist speziell für Anwender aus hygienekritischen Branchen wie der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie wichtig.

NORDBLOC.1-Stirnradgetriebe fertigen wir je nach Getriebegröße mit einem Gehäuse aus Aluminium-Druckguss oder Grauguss. So erreichen wir in jeder Variante die optimale Performance.

Die Aluminium-Gehäuse der NORDBLOC.1-Reihe bieten einen natürlichen Korrosionsschutz. Sie kann im Gegensatz zu herkömmlichen Lackierungen nicht abplatzen – ein großer Vorteil in rauen Umgebungen.

Lesen Sie hier, wie NORDBLOC.1-Stirnradgetriebemotoren die Produktion beim Schokoladen-Hersteller Zotter in Österreich optimieren.
Hier klicken