Batteriezellproduktion von 0 auf 100:
Ohne Umwege zur Top-Effizienz

Mit effizienten Antriebslösungen von NORD DRIVESYSTEMS startet Ihre Batteriezellfertigung durch zur optimalen Anlagenperformance – mit leistungsstarken Komponenten, durchgängiger Beratung und einem umfassenden Prozess-Know-how für mehr als 100 Branchen.

Profitieren Sie von NORD als Partner für Ihre Batteriezellfertigung

Was wir Ihnen mit unserem Portfolio und unseren Services bieten:

Antriebslösungen von NORD zeichnen sich durch ihre hohe Robustheit und Langlebigkeit aus. Sie gewährleisten Ausfallsicherheit auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen wie großen Temperaturspannen, hohen Axial- und Radialkräften oder Dauerbetrieb.

Mit unserem IIoT-fähigen Condition Monitoring behält Ihre Systemsteuerung alle Zustandsdaten für die Predictive Maintenance jederzeit im Blick. Im Service-Fall stehen wir Ihnen mit unserem 24/7-Support zur Verfügung – dank unseres 80 Länder umspannenden Netzwerks garantiert nah an Ihrer Fertigung.

Mit NORD entstehen Systemlösungen aus Getriebe, Motor und Antriebselektronik, deren Zusammenspiel genau auf die optimalen Leistungswerte hinsichtlich Dynamik, Drehmoment, Übersetzung und Präzision ausgelegt wird.

Von kurzen Rampenzeiten bis zur Hochgeschwindigkeit haben Sie mit skalierbaren Antriebslösungen von NORD den Produktionsfluss sicher im Griff. Mit unserem modularen Produktbaukasten erhalten Sie diese komplett aus einer Hand.

Wir bieten unsere Komponenten in einer Lackierung an, die frei von Kupfer und Zink ist. Nicht nur damit stellen Antriebslösungen von NORD sicher, dass es zu keinen Verunreinigungen entlang des Fertigungsprozesses der Batteriezellen kommt.

Mit der eigenen Entwicklung des Blockgehäuses oder Ausstattungen wie der VL3-Lagerung “Drywell” für senkrechte Abtriebswellen macht NORD seine Komponenten leckagesicher. Darüber hinaus bietet NORD service- und anwenderfreundliche Plug-and-Play-Lösungen, welche Montagefehler nahezu ausschließen.

NORD unterstützt Sie bei der Reduzierung Ihrer Total Cost of Ownership. Das erzielen wir auf mehreren Ebenen. U.a.: Wir verfügen über hocheffiziente Antriebstechnik, wie zum Beispiel den IE5+ Synchronmotoren, über langlebige Antriebskomponenten, über servicefreundliche Systeme.

Wir betrachten Antriebsaufgaben ganzheitlich und heben auch über die reine Antriebsperformance hinaus deutliche Einsparpotenziale wie beispielsweise mit der Option der Variantenreduzierung.

Keine Chance für Kontamination:
0 % Kupfer, 0 % Zink mit NORD

Wir haben Erfahrung mit hochsensiblen Prozessen. Für verunreinigungskritische Anwendungen statten wir die Komponenten unserer Antriebslösungen mit unserem Kontaminationsschutz aus, der weit über das Vermeiden von Leckagen hinausgeht: Dank unserer speziell für die Batteriezellproduktion entwickelten Beschichtung können wir vollständig auf Kupfer und Zink verzichten. Damit minimieren wir das Risiko einer Ionisierung zwischen Kathoden- sowie Anodenmaterial und unseren Antrieben deutlich.

  • Lackierung mit 0 % Kupfer und 0 % Zink
  • Ersatz verzinkter Komponenten durch korrosionsbeständigen V4A-Edelstahl, insbesondere bei Komponenten wie Schrauben, Unterlegscheiben, Kabelverschraubungen, Öldeckeln sowie weiteren Bauteilen auf Anfrage
  • Lüfterabdeckung aus kaltgewalztem Stahl

Antriebslösungen von NORD in der Batterieherstellung

Langlebige Rühr- und Mischwerksantriebe

In der Prozess- und Verfahrenstechnik sind maßgeschneiderte NORD-Lösungen für das Mischen und Rühren bewährt. Einteilige, verwindungssteife Blockgehäuse lassen unsere leistungsstarken Getriebe hohe Radial- und Axialkräfte aufnehmen. Das macht unsere Komponenten kompakt und langlebig.

Mit ihrer optimalen Dichtigkeit sorgen NORD-Getriebe zudem für eine hohe Betriebssicherheit. Unser SAFOMI-IEC-Adapter für die MAXXDRIVE®-Industriegetriebe steigert diese noch und verringert gleichzeitig die Wartungsaufwände.

Antriebslösungen für:

  • Mischwerke
  • Rührwerke

Dynamische Prozessregelung

Mit Closed-Loop-Verfahren regeln unsere Frequenzumrichter die Dynamiken im Beschichtungsprozess. Zusammen mit der Laufruhe unserer Kegelradgetriebemotoren sorgen Antriebslösungen von NORD für eine verlässliche Präzision bei den schnellen Produktionsgeschwindigkeiten von >100 m/min.

Mit hohen Wirkungsgraden und auf alle Lastbereiche optimal ausgelegten Systemen überzeugen Antriebslösungen von NORD mit einer bestmöglichen Kosteneffizienz.

Antriebslösungen für:

  • Ab- und Aufwickeln
  • Zugwalze

Für konstant hohe Walzkräfte

Mit Drehmomenten bis 50.000 Nm, Übersetzungen zwischen 3,03 und 13.432,68 und einem Wirkungsgrad von bis zu 97% sind Kegelradgetriebemotoren von NORD wichtige Leistungsgaranten in Anwendungen, die große Kräfte mit hoher Konstanz erfordern.

Zentrale und dezentrale Antriebselektronik von NORD sorgt dafür, dass diese Leistung sicher und gleichmäßig auf die Walzen übertragen und für die Elektrode eine hohe Produktgüte erzielt wird.

Antriebslösungen für:

  • Ab- und Aufwickeln
  • Zugwalze

Hocheffizienter Energieverbrauch

Mit IE5+ by NORD verfügen wir über Synchronmotoren, deren Wirkungsgrad die Werte der höchsten definierten Energieeffizienzklasse übertreffen. Aus unserem modularen Produktbaukasten erstellen wir leistungsoptimierte, wartungsarme Antriebslösungen, welche die Betriebskosten auch dieses kostenintensiven Prozessschritts deutlich senken.

Wir sind in der Lage, Energie hocheffizient einzusetzen und ihre Leistung mit unseren Frequenzumrichtern punktgenau zu steuern, Tänzerregelung inklusive.

Antriebslösungen für:

  • Ab- und Aufwickeln
  • Gurtförderer

Gemacht für lange Laufzeiten

Mit den Komponenten unseres Produktbaukastens erstellen wir kompakte Systemlösungen, die bekannt sind für ihre Robustheit, Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. NORD-Antriebe weisen eine hohe Überlastfähigkeit auf und lassen sich individuell regeln. Damit können Sie die Fördergeschwindigkeit intelligent anpassen und die Dynamik präzise kontrollieren.

Indem wir mit technischer Expertise und Branchen-Know-how unsere Antriebslösungen genau auf Ihre spezifischen Anforderungen zuschneiden, können wir ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis für die anspruchsvollen Prozessschritte der Batteriezellenproduktion bieten.

Antriebslösungen für:

  • Rollenförderer
  • Gurtförderer
  • Eckumsetzer
  • Hub- und Fahrwerke

NORD-Produkte für die Batteriezellenproduktion

Die Komponenten der NORD-Antriebslösungen vereinen mehrere Vorteile auf sich:

  • NORD-eigene Produktion mit hoher Fertigungstiefe
  • flexibles, modulares Baukastensystem
  • IIoT-fähig
  • zentrale und dezentrale Antriebselektronik für alle Systemarchitekturen
  • hohe Anwender- und Servicefreundlichkeit und einfache Inbetriebnahme
  • Motoren mit weltweiten Zulassungen und Abnahmen
  • hohe Energie- und Kosteneffizienz

Entdecken Sie hier eine Auswahl an Komponenten, aus denen wir Ihre maßgeschneiderten Antriebskonzepte erstellen können.

NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor

  • Leistungen: 0,12 kW - 9,2 kW
  • Drehmoment: 50 Nm - 660 Nm
  • hocheffizient für geringe Betriebskosten
  • sicherer Betrieb mit hoher Axial- und Radialbelastbarkeit

MAXXDRIVE® XC Kegelstirnradgetriebe

  • 3- und 4-stufig erhältlich
  • hochbelastbare, einteilige Gehäuse
  • optimale Abdichtung für lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • flexibles Temperaturmanagement für veränderliche Umgebungsbedingungen

NORD UNIVERSAL Motor

  • Leistungen: 0,12 kW - 45 kW
  • Wirkungsgradklasse IE3
  • Schutzklasse IP66
  • weltweite Zertifizierungen für globale Einsatzfähigkeit

IE5+ Synchronmotor (TEFC)

  • Leistungen: 0,35 kW - 11,00 kW
  • übertrifft höchste definierte IE-Klasse: IE5+
  • weltweite Zertifizierungen für globale Einsatzfähigkeit
  • konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON+ Frequenzumrichter

  • Leistungsbereich: 0,37 - 3 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66, IP69 (in Vorbereitung)
  • Wand- oder Motormontage
  • hochkompatibel dank Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle

NORDAC PRO Schaltschrankumrichter

  • Leistungsbereich: 0,25 - 22 kW
  • Schutzklasse: IP20
  • hochkompatibel dank Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Multi-Encoder-Schnittstelle ermöglicht Mehrachs-Betrieb

NORD ECO Quick Kalkulator

Erfahren Sie hier, welche Einsparpotenziale Sie mit effizienter NORD Antriebstechnik realisieren können. Geben Sie die Eckdaten Ihrer Anlage ein. Wenn Sie dann noch Ihre installierte und die gewünschte Effizienzklasse auswählen, zeigt Ihnen unserer NORD ECO Quick Kalkulator das mögliche Einsparpotenzial an.

A6050 - Anwendungsflyer A6050 - Antriebssysteme für Intralogistik und Lager


A6050 - Anwendungsflyer A6050 - Antriebssysteme für Intralogistik und Lager
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0014 - Application Sheet AS0014 - Intralogistik - Antriebssysteme für Palettenfördertechnik


AS0014 - Application Sheet AS0014 - Intralogistik - Antriebssysteme für Palettenfördertechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1060 - Produktflyer F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE für die Misch- und Rührtechnik - Industriegetriebe


F1060 - Produktflyer F1060 - Industriegetriebe MAXXDRIVE für die Misch- und Rührtechnik - Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Alle Produkte des NORD-Baukastens

Entdecken Sie die breite Auswahl von NORD an

  • Getriebemotoren
  • Elektromotoren
  • Industriegetrieben
  • Antriebselektronik

Planung & Beratung

NORD unterstützt Sie bei Ihrem Projekt mit u.a.

  • Auslegung und Engineering
  • Energieeffizienz- und TCO-Beratung
  • Condition Monitoring
  • Digitaler Bestellprozess

After Sales Services

NORD begleitet Sie mit umfangreichen Services wie

  • Inbetriebnahme & Instandhaltung
  • Ersatzteile & Ersatzteilmanagement
  • 24/7-Notdienst
  • NORD ECO

Our Solution. Your Success.

Als verlässlicher Partner unterstützen wir unsere Kunden auf ihrem Erfolgskurs mit robusten und effizienten Antriebssystemen, branchenspezifischen Lösungen, kompetenter Beratung und weltweitem Service. NORD steht für eine ausgeprägte Kundenorientierung und Problemlöser-Mentalität. Davon profitieren mehr als 100 Industrien.

Lassen Sie uns wissen, was wir für Sie bewegen können!

Jetzt Kontakt aufnehmen