Individuelle Serviceverträge
Speziell auf Ihre Anforderungen und Wünsche zugeschnitten
In einem Servicevertrag werden regelmäßige Serviceleistungen im Vorwege individuell auf Ihre Bedürfnisse angepasst und die Häufigkeit der Ausführung wird vereinbart. Durch den regelmäßigen Service erhöht sich die Verfügbarkeit der Anlage und gleichzeitig reduzieren sich die Betriebskosten. Die vorherige Vereinbarung der Serviceleistungen erübrigt eine Klärung im Einzelfall und reduziert den administrativen Aufwand. Zum Beispiel können die Aufwendungen für An- und Abfahrt, Übernachtung sowie Arbeitszeit zu einem Festpreis vereinbart werden.

Vereinbarungen und Serviceverträge
Individuelle Serviceverträge sind bei wiederkehrenden Serviceleistungen sinnvoll. Durch einen Servicevertrag werden die von Ihnen gewünschten Serviceleistungen an Ihren Anlagen im Vorwege so vereinbart, dass die Durchführung und Kosten für Sie planbar sind. Der Servicevertrag enthält alle Kosten für die vereinbarte Leistung, wie z.B. An- und Abfahrt, Übernachtung, Arbeitszeit und die geplanten Ersatzteile.
- Energy Consulting
Überprüfung des Energieverbrauchs und Empfehlung zur Optimierung - Inbetriebnahmeunterstützung
Unterstützung Ihrer Mitarbeiter vor Ort durch unsere Anwendungsspezialisten - SmartCheck / Inspektion
Überprüfung und Bewertung Ihrer NORD Antriebe - Wartung
Vorbeugende Instandhaltung und definierte Wartungsleistungen - Generalüberholung
Überprüfung, Demontage und Montage inkl. Austausch der Verschleiß- und definierten Ersatzteile - Ersatzteile
Überprüfung Ihres Anlagenbestandes und Empfehlung eines Ersatzteillagers vor Ort
Alle Serviceleistungen sind selbstverständlich auch ohne langfristigen Servicevertrag als Einzelmaßnahme verfügbar.
Ihre Vorteile durch individuelle Serviceverträge
So profitieren Sie von individuellen Serviceverträgen:
- Steigerung der Anlagenverfügbarkeit
- Höhere Planungssicherheit
- Einsatz qualifizierter Servicetechniker
- Ausschließliche Verwendung von Originalteilen
- Instandhaltungsstrategie gemäß herstellerspezifischem Wissen
- Optimale Wirtschaftlichkeit hinsichtlich des Ersatzteil- und Wartungsbedarfs
- Vorherige Vereinbarung der Leistungen und Konditionen
Nehmen Sie mit Ihrem
Service-Berater Kontakt auf
Ihr Service-Berater erörtert den Service-Bedarf Ihrer Anlage und entwickelt einen maßgeschneiderten Servicevertrag mit Ihnen.