AS-Interface-Systeme mit NORD-Antriebselektronik

Retrofit für ASi-Systeme mit NORD realisieren

Kommt Ihnen folgendes Problem bekannt vor?

Sie suchen Ersatz für eine nicht mehr verfügbare Antriebselektronik oder möchten ein bestehendes ASi-System modernisieren?

NORD bietet flexibel integrierbare Antriebslösungen, die sich nahtlos in Ihre bestehenden ASi-Bussysteme einfügen – sowohl im Rahmen von Retrofit-Projekten als auch im laufenden Betrieb.

Bei der dezentralen Antriebselektronik NORDAC LINK und NORDAC FLEX handelt es sich um steckbare Plug-and-Play-Lösungen, die eine schnelle Inbetriebnahme, hohe Systemverfügbarkeit und volle Kompatibilität mit bestehenden Anlagen ermöglichen. So unterstützt NORD Sie dabei, Ihre ASi-Bussysteme wirtschaftlich zu modernisieren und zukunftssicher zu betreiben.

Flyer herunterladen

Vorteile von AS-Interface-Systemen

Installationsaufwand, Inbetriebnahmezeiten und Wartungskosten sind häufig entscheidende Faktoren. Besonders bei dezentralen Antriebslösungen und Anwendungen mit vielen Sensoren und Aktoren kann die Verkabelung aufwendig und fehleranfällig sein.

AS-Interface (ASi) bietet hier eine effiziente Lösung: Als intelligentes Feldbussystem für die unterste Feldebene vereinfacht es die Anbindung von Sensoren und Aktoren erheblich. Daten und Energie werden gemeinsam über ein zweiadriges Profilkabel übertragen, wodurch sich der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert. Teilnehmer mit geringem Energiebedarf lassen sich direkt mit Strom versorgen.

Durch die einfache Topologie des Systems lassen sich Komponenten flexibel integrieren und erweitern, die ASi-Umrüstung bzw. ASi-Nachrüstung ist daher problemlos möglich. Die automatische Adressierung und Diagnosefunktionen erleichtern zudem die Inbetriebnahme und den laufenden Betrieb. So reduzieren AS-Interface-Systeme Zeit- und Materialaufwand und minimieren potenzielle Fehlerquellen – besonders in dezentralen Antriebslösungen.

ASi-Applikationen mit NORD zuverlässig integrieren

Die Systemintegration gelingt mit der Antriebstechnik von NORD besonders einfach. NORDAC LINK und NORDAC FLEX können als Frequenzumrichter mit ASi on-board flexibel eingesetzt werden. Auch der NORDAC LINK Motorstarter mit ASi on-board lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren – dank Unterstützung von ASi V2.0 und ASi V3.0. Als Plug-and-Play-Lösungen eignen sie sich perfekt für einen ASi-Retrofit in bestehenden Systemen – selbst während des laufenden Betriebs.

Ihre Vorteile eines Retrofits mit elektronischer Antriebstechnik von NORD

  • Weltweite Verfügbarkeit und Support
  • Kompetenz weltweit im Bereich Airport und Warehouse
  • Steckbare, standardisierte Plug-and-Play-Lösungen
  • Beratung und Unterstützung bei der Projektierung
  • Möglichkeit der individuellen Konfigurierbarkeit und funktionalen Erweiterung
  • Dezentrale Antriebselektronik bis 22 kW
  • Unterstützt den AS-Interface-Standard V2.0 und V3.0
  • Einfache Nachrüstung bestehender Systeme

Elektronische Antriebstechnik von NORD mit ASi-Schnittstelle on-board

NORDAC LINK SK 155E –
Motorstarter

  • Wandmontiert
  • Standardisierte Steckverbinder
  • Frei konfigurierbar
  • Modulare Bauweise
  • Leistungsbereich: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Frequenzumrichter

  • Wandmontiert
  • Standardisierte Steckverbinder
  • Frei konfigurierbar
  • Modulare Bauweise
  • Leistungsbereich: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Frequenzumrichter

  • Motor- und Wandmontiert
  • Direktverdrahtung oder standardisierte Steckverbinder
  • Funktionale Anpassungen
  • Sehr kompakte, platzsparende Bauform
  • Leistungsbereich: 0,25 – 22 kW

Slave-Profile im Überblick

In die Antriebselektronik von NORD sind verschiedene ASi-Slave-Profile integriert, die eine schnelle und kompatible Einbindung in bestehende ASi-Systeme ermöglichen. Die folgende Übersicht zeigt wesentliche technische Aspekte der unterstützten Versionen V3.0 und V2.0 – kompakt zusammengefasst für Ihre Planung und Systemintegration.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slaveprofil S − 7.A S − 7.0
I/O-Code 7 7
ID-Code A 0
Ext. ID-Code 1/2 7 F
Adresse 1A − 31A und 1B − 31B
(Auslieferzustand: 0A)
1 − 31
(Auslieferzustand: 0)
Zykluszeit Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Anzahl Nutzdaten (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Ihre Lösung für Retrofit-Projekte

Ob Nachrüstung oder Systemerweiterung – unsere dezentralen Frequenzumrichter und Motorstarter mit ASi-Schnittstelle bieten flexible Möglichkeiten für bestehende Anlagen.

Alle Infos finden Sie kompakt in unserem Flyer.

Jetzt kostenlos herunterladen

Kontaktieren Sie unsere Branchenexperten

Mit den NORDAC LINK und NORDAC FLEX Frequenzumrichtern bietet NORD ASi Geräte mit bewährter Funktionalität und einfacher Integration. Perfekt geeignet für die Modernisierung bestehender Anlagen oder als Standardlösung für neue Projekte. Wir helfen Ihnen gerne beim Finden der richtigen Antriebslösung. Sprechen Sie uns an.

NORD Services

Auslegung und Engineering

Antriebsauslegung leicht gemacht
Mit den umfangreichen Produktlösungen, die unser NORD-Baukasten bietet, lassen sich nahezu alle Anwendungsfälle unserer Kunden umsetzen. Jedoch kann viel Auswahl auch zur Informationsflut werden. Ob digitaler Self Service oder persönliche Beratung: Wir unterstützen Sie bei der Antriebsauswahl und zeigen Ihnen, wie Sie zielführend zu dem für Sie bestmöglichen Antriebssystem gelangen.

Modernisierung und Erweiterung

Technisch auf dem neuesten Stand
Die Modernisierung des Antriebs dient der Aktualisierung auf eine neuere Technologie, der Steigerung der Effizienz und damit der Verringerung des CO₂-Footprints. Profitieren Sie vom technischen Fortschritt und bringen Sie Ihre Antriebstechnik auf den neuesten Stand! Mit NORD haben Sie einen kompetenten und erfahrenen Partner an Ihrer Seite, der weiß, worauf es dabei ankommt.

NORD ECO Service

Entdecken Sie Ihre Einsparpotentiale
Mit der NORD ECO-Box erhalten Sie einen detaillierten Einblick in den Verbrauch Ihrer Anlage und decken mittels Ergebnisanalyse Möglichkeiten zur Senkung Ihres Energiebedarfs auf.