Fisch & Meeresfrüchte

Widerstandsfähige Lösungen für die Schalentier-Verarbeitung

Wasser – süß wie salzig – ist allgegenwärtig in der Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten. Antriebstechnik muss hier besonders widerstandsfähig sein und NORD bietet mit seinen oberflächenveredelten Aluminiumantrieben eine leistungsfähige, leichte und kostengünstige Alternative zu Edelstahl an. Die selbstablaufend gestalteten Getriebemotoren und dezentralen Umrichter sind leicht zu reinigen.

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 0,95 kW, ab Mitte 2023 bis 3 kW verfügbar
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

Glattmotoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 3 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW, ab dem vierten Quartal 2022 bis 22 kW verfügbar
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

Krijn Verwijs

Antriebssysteme bleiben auch in rauer Seeluft korrosionsfest

Die Verarbeitung von Schalen- und Krustentieren findet bei dem niederländischen Familienunternehmen Krijn Verwijs B.V. in unmittelbarer Ufernähe der Nordsee in einer feuchten und salzhaltigen Atmosphäre statt. Dies machte den Antrieben lange zu schaffen. Abhilfe brachte die NORD-Oberflächenveredelung nsd tupH.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: