Fleisch & Geflügel
Zuverlässige Antriebstechnik für die Fleischproduktion
In der fleischverarbeitenden Industrie nehmen die Produktzuverlässigkeit und das hygienische Design der Antriebstechnik eine herausragende Rolle ein. Bei der Verarbeitung vom Tier zum Lebensmittel ist kein Platz für Fehler, das Tierwohl steht grundsätzlich an erster Stelle. Die weitere Verarbeitung des leicht verderblichen Produkts erfordert darüber hinaus strenge Hygiene-Richtlinien, die zwar den Verbraucher schützen, das eingesetzte Equipment aber an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringen. NORD DRIVESYSTEMS bietet mit seiner korrosionsfesten Oberflächenveredelung nsd tupH bei vergleichbarer Performance eine wirtschaftliche Alternative zum rostfreien Edelstahlantrieb.
IE5+ Synchronmotoren (TENV)
Effizient. Hygienisch. Kompakt
NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter
Starker Fokus, optimale Funktion
NORDBLOC.1 Kegelradgetriebemotor
Performance und design
NORDBLOC.1 Stirnradgetriebemotor
Der innovative Performer
UNIVERSAL SMI Schneckengetriebe
Geräuscharm und Glatt
BLOCK Flachgetriebemotor
Schlank und leistungsstark
Glattmotoren
Asynchron Motoren
NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter
Ein Produkt, alle Vorteile
NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter
Robuste Oberfläche, höchste Lebensdauer
Lebensmittelverarbeitung Treif
Intelligentes Schneiden
Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.