Lebensmittel & Getränke
Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie
NORD DRIVESYSTEMS ist ein weltweit führender Anbieter von Antriebslösungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Durch tausende bereits installierte Antriebe bietet NORD ein umfassendes Anwendungswissen für Ihren Industriezweig.
Getränke
Fleisch & Geflügel
Molkerei
-
Die Anforderungen der Molkereiindustrie an Antriebssysteme sind sehr hart und verlangen nach spezifischen Lösungen, die der aggressiven Umgebung während Produktion und Reinigung widerstehen können. NORD bietet hierzu nicht nur einzelne Antriebe sondern ein ganzes Portfolio hygienefreundlicher Antriebstechnik an.
Backwaren
-
Der umfangreiche NORD Produktbaukasten enthält sowohl Antriebe, die den hohen Belastungen in der Teigherstellung standhalten als auch solche, die mit Hilfe von Frequenzumrichtern die notwendige präzise Steuerung der Teigbandanlagen gewährleisten. In explosionsgefährdeten Bereichen garantieren unsere explosionsgeschützten Produkte höchste Zuverlässigkeit.
Fisch & Meeresfrüchte
-
Bei der Verarbeitung von Fisch und Meeresfrüchten herrschen raue Umgebungsbedingungen. Die feuchte, salzhaltige Atmosphäre verkürzt die Lebensdauer von lackierten Antrieben drastisch. Mit der NORD Oberflächenveredelung nsd tupH erhalten unsere Aluminium-Produkte jedoch einen Korrosionsschutz, dessen Widerstandsfähigkeit ihn zu einer kostengünstigen und leistungsstarken Alternative zu Edelstahl macht.
Getreideindustrie
Weltweite Fachmessen für Lebensmittel & Getränke:
Land | Messe | Ort | Datum | Stand | |
---|---|---|---|---|---|
FR | CFIA | Rennes | 2021-06-08 - 2021-06-10 | ||
AU | Foodpro | Sydney | 2021-07-25 - 2021-07-28 | ||
ID | Palmex | Medan | 2021-10-05 - 2021-10-07 |