Molkerei

Präzise Antriebslösungen für die Portionierung in der Käse- und Milchindustrie

Feuchtigkeit, Säuren, Laugen und Salze kommen in vielen Bereichen einer Molkerei vor. In Hygienebereichen, wo lackierte Antriebe nach kurzer Zeit versagen, stellt die Oberflächenveredelung nsd tupH von NORD DRIVESYSTEMS seine Leistungsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis. Auch in allen anderen Bereichen hat NORD DRIVESYSTEMS hervorragende Lösungen in der Antriebstechnik zu bieten. Das Spektrum reicht von präzisen Positionierantrieben bis hin zu robusten Mixergetriebemotoren mit Frequenzumrichtern. Funktionale Sicherheit, Standfestigkeit und Korrosionsschutz sind hier gefragt.

DuoDrive

Aus Zwei wird Eins.

  • Leistungen: 0,35 - 3,0 kW
  • Extrem hoher Systemwirkungsgrad
  • Kompakte Bauweise im Wash-down Design
  • Minimierung des Wartungsaufwandes
  • Systemlösung für einfache Inbetriebnahme und Plug & Play

IE5+ Synchronmotoren (TENV)

Effizient. Hygienisch. Kompakt

  • Leistungen: 0.5 HP - 3 HP
  • Schutzklasse: IP69K
  • Wirkungsgradklasse: IE5+
  • Optional mit nsd tupH und IP69K erhältlich
  • Weltweite Zulassungen und Abnahme
  • Kompaktes und Hygienefreundliches Design
  • Konstant hoher Wirkungsgrad über den gesamten Verstellbereich

NORDAC ON/ON+ - SK 300P - Frequenzumrichter

Starker Fokus, optimale Funktion

  • Leistungsbereich: 0,37 - 0,95 kW, ab Mitte 2023 bis 3 kW verfügbar
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • Plug & Play Lösung für schnelle Inbetriebnahme

Glattmotoren

Asynchron Motoren

  • Leistungen: 0.16 HP - 3 HP
  • weltweite Zulassungen und Abnahmen

NORDAC PRO - SK 500P - Frequenzumrichter

Ein Produkt, alle Vorteile

  • Leistungsbereich: 0,25 - 5,5 kW, ab dem vierten Quartal 2022 bis 22 kW verfügbar
  • Schutzklasse: IP20
  • Multi-Protokoll Ethernet-Schnittstelle
  • USB-Schnittstelle zum spannungsfreien Parametrieren
  • Multi-Encoder-Schnittstelle für Mehrfachs-Betrieb

NORDAC BASE - SK 180E - Frequenzumrichter

Kompakter Antrieb, wichtigste Antriebsfunktionen

  • Leistungsbereich: 0,25 – 2,2 kW
  • Schutzklasse: IP55, IP66
  • Wand- oder Motormontage

Lebensmittelverarbeitung Treif

Intelligentes Schneiden

Die Treif Maschinenbau GmbH gehört zu den weltweit führenden Anlagenherstellern zum Schneiden von Lebensmitteln. Für ein hohes Maß an Flexibilität, setzt der Anlagenbauer auf Antriebstechnik von NORD.

Weiterführende Informationen finden Sie hier: