News –
Dezentraler Umrichter mit Plug-and-Play für kleine Leistungsbereiche
Neues Familienmitglied für die dezentrale Antriebselektronik: Der Frequenzumrichter NORDAC <i>ON</i>, begegnet den besonderen Anforderungen der horizontalen Fördertechnik und spielt seine Vorteile vor allem im Zusammenspiel mit dem neuen IE5+ Synchronmotor aus.
Bargteheide, 2021-03-17
Mit dem NORDAC <i>ON</i>, unterstreicht NORD DRIVESYSTEMS seine führende Position im Bereich dezentraler Antriebselektronik. Ein integriertes Ethernet-Interface, vollständige Steckbarkeit sowie eine extrem kompakte Bauweise machen den NORDAC <i>ON</i>, zum kompakten, smarten Umrichter für den dezentralen Einsatz in der horizontalen Fördertechnik. Praktisch: Er wird direkt auf das Antriebsgehäuse montiert und deckt kleinere Leistungsbereiche bis 1,0 kW ab. Das macht ihn zur besonders wirtschaftlichen Plug-and-Play-Lösung für IIoT-Umgebungen.
Geplant sind für den neuen Frequenzumrichter, der voraussichtlich im vierten Quartal 2021 als Serienprodukt erhältlich ist, zwei Varianten mit je zwei Baugrößen: NORDAC <i>ON</i>, für den Betrieb mit Asynchronmotoren , NORDAC <i>ON+</i>, für die Kombination mit IE5 Synchronmotoren . Mit ihren integrierten Ethernet-Schnittstellen sind die Umrichter für die Einbindung in moderne Automationsanlagen ausgelegt. Wie alle NORD-Frequenzumrichter verfügt auch der NORDAC <i>ON</i>, über eine leistungsstarke PLC zur Verarbeitung der Daten angeschlossener Sensoren und Aktoren – die Voraussetzung fürs Condition Monitoring.