News –
NORDs effiziente Antriebslösungen auf der Parcel+Post Expo 2024
NORD DRIVESYSTEMS präsentiert seine Antriebslösungen für Logistik- und Intralogistikprozesse vom 22. bis 24. Oktober auf der Parcel+Post Expo 2024, die dieses Jahr im RAI Amsterdam stattfindet. Im Fokus von NORD stehen die energieeffizienten IE5+ Motoren, die Frequenzumrichter NORDAC <i>ON/ON+</i>, der innovative DuoDrive und die dezentrale Antriebslösung LogiDrive.
Hillegom / Zoersel, 2024-10-09
Energieeinsparung und Kostensenkung sind in der Logistik und Intralogistik unabdingbar. NORD DRIVESYSTEMS trägt dazu mit einem ausgewogenen Portfolio aus Getriebemotoren und Antriebselektronik bei, das ganz auf die Bedürfnisse der Post- und Paketverteilung, Gepäcksysteme und Lager zugeschnitten ist.
In Logistik- und Intralogistik-Arbeitsbereichen macht die Antriebstechnik rund 70 Prozent des Energiebedarfs aus. Einsparungen hier sparen also direkt Geld. Die äußerst sparsamen IE5+ Motoren von NORD erreichen einen Wirkungsgrad von 95 Prozent – insbesondere in Kombination mit den fortschrittlichen und flexiblen Frequenzumrichtern NORDAC <i>ON+</i> . Dieser hohe Wert ist sogar besser als die gesetzlichen Normen vorschreiben. Dank ihres großen Drehzahl- und Drehmomentbereichs ist es zudem möglich, weniger Varianten einzusetzen. Dies bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Der innovative DuoDrive kombiniert den äußerst sparsamen IE5+-Motor mit einem einstufigen Getriebe in einem Gehäuse. Diese Kombination aus Motor und Getriebe ist nicht nur besonders sparsam, sondern benötigt als Bonus auch weniger Platz.
LogiDrive bietet alle Vorteile dezentraler Antriebe in Logistik- und Intralogistikprozessen. Schnelle Plug-and-Play-Installation, einfache Wartung und äußerst effizient.
NORD DRIVESYSTEMS präsentiert seine innovativen Antriebslösungen vom 22. bis 24. Oktober auf der Parcel+Post Expo 2024 im RAI Amsterdam, Stand 10.415. Bitte KLICKEN SIE HIER für kostenlose Eintrittskarten.