News –
Antriebe virtuell in Betrieb nehmen – mit digitalen Zwillingen von NORD
Bei NORD DRIVESYSTEMS lassen sich künftig individuell konfigurierte Antriebssysteme als Simulationsmodell anfordern. Konstrukteure prüfen damit schon in der Planungsphase, ob das Antriebskonzept zur Anlage passt. Die virtuelle Inbetriebnahme verkürzt die Projektzeit spürbar.
Bargteheide, 2026-01-15
NORD DRIVESYSTEMS verhilft seinen Kunden bereits in der Planungsphase mit einem digitalen Service zu mehr Effizienz und Verfügbarkeit seiner Antriebssysteme: Mit digitalen Zwillingen seiner Antriebe ermöglicht der Lösungsanbieter die virtuelle Inbetriebnahme.
In wenigen Wochen zur realen Inbetriebnahme
Anwender können dafür wie gewohnt Antriebssysteme oder -komponenten über das Kundenportal myNORD konfigurieren – und anschließend als Simulationsmodell anfordern. Mit diesen digitalen Zwillingen der NORD-Lösungen ergeben sich für Planer mehrere Vorteile:
- umfassendes Testen: Die Simulationsmodelle werden in einer simulierten Anlage getestet und bei Bedarf auf Datenbasis einfach und schnell angepasst.
- weniger Fehler: Bereits in einem frühen Entwicklungsstadium können Fehler korrigiert, eventuelle spätere Schäden vermieden werden.
- schnellere Verfügbarkeit: Die Validierung erfolgt komplett mittels der virtuellen Modelle. Erst nach Kundenfreigabe werden die Antriebe von NORD gefertigt.
- kurzfristigere Inbetriebnahme: Bei ihrer Auslieferung sind die Antriebe bereits funktional in der Anlagensteuerung integriert. Daher ist die reale Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit möglich.
- beschleunigter Gesamtprozess: Von der Konfiguration bis zur Inbetriebnahme werden statt mehrerer Monate nur noch wenige Wochen benötigt.
NORD startet mit seinem Programm der hocheffizienten IE5+ und IE4-Motoren sowie den dazugehörigen Getrieben und Frequenzumrichtern in die virtuelle Inbetriebnahme. Simulationsmodelle werden nach und nach auch für weitere Produktbereiche erhältlich sein.