News –
Antriebslösungen für Flughäfen und Paketverteilungszentren
Sowohl in der Gepäckbeförderung als auch Paketverteilung müssen oft schwere Transportgüter lange Wege zurücklegen – und zwar möglichst schnell und energiesparend. Dafür hat NORD DRIVESYSTEMS effiziente und servicefreundliche Antriebslösungen wie das LogiDrive®-Baukastensystem entwickelt.

Bargteheide, 2023-08-17
Der LogiDrive® Lösungsraum ist speziell für die Förderanwendungen in Paketverteilungszentren und Flughäfen optimiert. Das servicefreundliche und standardisierte Baukastensystem kombiniert NORD Produkte zu einer Antriebslösung, die zu 100 Prozent auf die entsprechenden Branchenstandards und Anwendungsanforderungen zugeschnitten ist. OEMs können damit die Spezifikationen ihrer Endkunden punktgenau umsetzen.
Ausgestattet mit IE5+ Synchronmotor, Kegelradgetriebe und dezentralem Frequenzumrichter entfalten die LogiDrive®-Antriebslösungen von NORD ihr maximales Einsparpotential in Teillast- und Teilgeschwindigkeitsbereichen. Durch das konstante Drehmoment über einen großen Drehzahlbereich lassen sich Varianten reduzieren und die Total Cost of Ownership (TCO) einer Anlage senken. Die hocheffizienten IE5+ Synchronmotor arbeiten mit höchstem Wirkungsgrad und helfen, den Energieverbrauch und damit auch den Carbon Footprint in der Anwendung zu reduzieren.