MAXXDRIVE® Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 2,850 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 2,301,200 lbf-in
  • 3- und 4-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Modulares & flexibles Design zur optimalen Anpassung an ihre Anwendung
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 11
Bauform: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Übersetzungen: 12.5:1 - 30,000:1

Das MAXXDRIVE® Industriegetriebe in der Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch verschiedene Dichtungsoptionen lassen sich die Industriegetriebe an zahlreiche Umgebungsbedingungen anpassen. Kühl- und Heizoptionen ermöglichen ein flexibles Temperaturmanagement, dies lässt einen Einsatz auch bei stark veränderlichen Umgebungsbedingungen zu und verlängert die Gebrauchsdauer der Schmierstoffe. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies, durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung und optimale Bevorratung

  • Verschiedene Lagerungen der Abtriebswellen zur optimalen Anpassung an die Anwendung
  • Effektive Kühloptionen lieferbar
  • Verschiedenste Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Modular angebaute Rücklaufsperren ermöglichen eine leichte Zugänglichkeit

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment-Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert die Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher Einbau und geneigte Einbaulage möglich
  • Optimale Intergration in die Kundenanwendung durch 6 mögliche Einbaulagen
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

F1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


F1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


G1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe


B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe


B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

G1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


G1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6032 - Antriebslösung für Bühnentechnik


A6032 - Antriebslösung für Bühnentechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6034 - Stahlindustrie


A6034 - Stahlindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6041 - Abwasserindustrie


A6041 - Abwasserindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6045 - Antriebslösungen für die Getreideindustrie


A6045 - Antriebslösungen für die Getreideindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6055 - Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie


A6055 - Antriebslösungen für die Schüttgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0010 - Antriebslösungen für Becherwerkanwendungen


AS0010 - Antriebslösungen für Becherwerkanwendungen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0011 - Antriebslösungen für Schneckenförderer


AS0011 - Antriebslösungen für Schneckenförderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0012 - Antriebslösungen für Kettenförderer


AS0012 - Antriebslösungen für Kettenförderer
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter


AS0013 - Antriebslösung für Taschensorter
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie


AS0304 - Antriebslösungen für Gurtförderer in der Schüttgutindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

AS0306 - Antriebslösungen für Rundmischbetten


AS0306 - Antriebslösungen für Rundmischbetten
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

ATEX & EAC Ex - Handbuch ATEX Information


ATEX & EAC Ex - Handbuch ATEX Information
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0005_EKATO - Referenzbericht EKATO


CS0005_EKATO - Referenzbericht EKATO
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0018 - Referenzbericht SMS group


CS0018 - Referenzbericht SMS group
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0032 - Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology


CS0032 - Garaventa -- Drive Solutions for Ropeway Technology
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0038 - Referenzbericht: Fine Lady Bakery


CS0038 - Referenzbericht: Fine Lady Bakery
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0039 - Referenzbericht: Lachenmeier Monsum A/S


CS0039 - Referenzbericht: Lachenmeier Monsum A/S
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0051 - Referenzbericht: Antriebslösungen für Paketverteilzentren - DHL


CS0051 - Referenzbericht: Antriebslösungen für Paketverteilzentren - DHL
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0052 - Referenzbericht: Antriebslösungen für Dosierpumpen - LEWA


CS0052 - Referenzbericht: Antriebslösungen für Dosierpumpen - LEWA
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

CS0054 - PRG Präzisions-Rührer


CS0054 - PRG Präzisions-Rührer
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

CS0055 - PRG Präzisions-Rührer und Schmack Biogas AG


CS0055 - PRG Präzisions-Rührer und Schmack Biogas AG
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DS1055 - MAXXDRIVE® Industriegetriebe - SAFOMI-IEC für Rührwerke


DS1055 - MAXXDRIVE® Industriegetriebe - SAFOMI-IEC für Rührwerke
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


F1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand


F1300 - Komplette Antriebslösungen aus einer Hand
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik


MAXXDRIVE® for Mixing and Agitating Processes - Industriegetriebe MAXXDRIVE® für die Misch- und Rührtechnik
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International


S4200 - Der Antrieb, Sicher Flexibel International
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Technical Handbook - Schulungshandbuch – Technische Informationen


Technical Handbook - Schulungshandbuch – Technische Informationen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen


PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 11207 - SK 11507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 15207 - SK 15507


PL1050 - SK 15207-SK 15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 15207 - SK 15507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 9207 - SK 10507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 12207 - SK 12507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 13207 - SK 13507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 7207 - SK 8507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 5207 - SK 6507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 14207 - SK 14507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie


C060000 - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C452000_2019 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe


C452000_2019 - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Industriegetriebe


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details