NEU

MAXXDRIVE® XD Stirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 2.0 - 1,250 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 991,300 lbf-in
  • Gehäuse mit vergrößerten Achsabstand
  • 3- und 4-stufig
  • Ideal geeignet für Hubwerke
  • Gehäuse optimiert für abwärtsgerichtete Radiallasten
  • Inspektionsdeckel
Baugrößen: 5
Übersetzungen: 22.4:1 - 355:1

Das MAXXDRIVE® XD Industriegetriebe ist als drei- und vierstufiges Stirnradgetriebe erhältlich. Die Gehäuseausführung folgt dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip und wurde speziell für externe Lasten optimiert. Durch die gestreckte Anordnung der Getriebestufen verfügt das Gehäuse über einen großen Achsabstand, welcher einen U-förmigen Antriebsaufbau ermöglicht. Speziell bei Hubwerksantrieben können so die Seiltrommel und der Motor problemlos auf der gleichen Getriebeseite angeordnet werden. Die Gehäuse sind darüber hinaus standardmäßig mit einem Inspektionsdeckel ausgestattet.


Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

  • Antriebsausführung: IEC/NEMA Motoradapter oder freie Antriebswelle
  • Fußmontage oder Aufsteckmontage (mit Drehmomentstütze)
  • Vielfältige Abtriebswellen verfügbar: Vollwelle, Hohlwelle (Passfeder/Schrumpfscheibe), DIN5480
  • Zweite Antriebswelle optional verfügbar
  • Bremsanbau mittels Antriebsflansch oder Bremskonsole
  • Abtriebskupplung (Tonnenkupplung) verfügbar

  • Optimiertes Gehäuse für externe Lasten
  • Vergrößerter Achsabstand
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen möglich
  • Inspektionsdeckel
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Gleiche Einbaumaße (3- und 4-stufig)
  • Hohe Präzision

B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe


B1050 - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe


B2050 - explosionsgeschützte MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industriegetriebe


MAXXDRIVE® Parallel and Right Angle - IGU - MAXXDRIVE Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

A6035 - Antriebslösungen für die Kranindustrie


A6035 - Antriebslösungen für die Kranindustrie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units


MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units - MAXXDRIVE® XD Parallel Gear Units
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Industrial Gear Unit Options Catalog - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 15207 - SK 15507


Industrial Gear Unit Options Catalog - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 15207 - SK 15507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen


PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 11207 - SK 11507


PL1050 - SK 11207-SK 11507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 11207 - SK 11507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 9207 - SK 10507


PL1050 - SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 9207 - SK 10507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 12207 - SK 12507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK 9207-SK 10507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 12207 - SK 12507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 13207 - SK 13507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK13207-SK13507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 13207 - SK 13507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 7207 - SK 8507


Spare Parts Catalog Industrial Gear SK7207-SK8507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 7207 - SK 8507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 5207 - SK 6507


Spare Parts Catalog Industrial Gears SK5207-SK6507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 5207 - SK 6507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

pl1050-sk-15207-sk-15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 14207 - SK 14507


pl1050-sk-15207-sk-15507 - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - SK 14207 - SK 14507
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015 | NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Industriegetriebe


Conformity Declaration - ATEX 2D+2G | IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 2D+2G| Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie


Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive - Herstellererklärung im Sinne der RoHS-Richtlinie
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe


Declaration of Conformity - ATEX 3D+3G - IGUs - EG-Konformitätserklärung - ATEX 3D+3G| Industriegetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details