MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe

Industriegetriebe

  • Leistungen: 30 - 2,825 HP
  • Drehmoment: 132,800 - 663,800 lbf-in
  • 2-stufig
  • Hochbelastbare, präzise gefertigte einteilige Gehäuse
  • Optimierte Gehäusegeometrie und Luftführung zur Erzielung höchster Wärmegrenzleistungen mit Axiallüfter
  • Geringe Laufgeräusche
Baugrößen: 7
Bauform: M1, M4, M5, M6
Übersetzungen: 6.3:1 - 22.4:1

Das MAXXDRIVE® XT Industriegetriebe in der zweistufigen Kegelstirnradausführung ist in allen Baugrößen in dem bewährten Blockgehäuse-Prinzip gefertigt. Durch ein stark verripptes Design in Zusammenspiel mit optimierten Axiallüftern und Luftführungshauben werden sehr hohe Wärmegrenzleistungen erzielt. Große Wälzlager und Achsabstände erhöhen die Belastbarkeit und Lebensdauer der Komponenten.

Aus dem bewährten Baukasten der Industriegetriebebaureihe werden viele Optionen übernommen, sodass die Lieferzeiten denen der Standard MAXXDRIVE® Industriegetriebe entsprechen. Wir bieten kurze Liefer- und kurze Projektierungszeiten. Möglich ist dies durch die umfassenden Kenntnisse unserer Experten über die spezifischen Anforderungen jeder Anwendung sowie optimale Bevorratung.

  • Robuste Wälzlager mit langer Lebensdauer
  • Effektive Variante der Lüfterkühlung
  • Verschiedene Möglichkeiten des Motoranbaus
  • Lieferung von einbaufertigen Komplettsystemen mit Kupplung, Bremsen, Überwachung etc. möglich
  • Modular angebaute Rücklaufsperren ermöglichen eine leichte Zugänglichkeit
  • Bewährtes, einteiliges Blockgehäuseprinzip

  • Optimale Abdichtung ermöglichen lange Einsatzzeiten ohne Leckagen
  • Geringe Geräuschemission durch hochpräzise Kegelräder
  • Effektive Gebläse Kühlung durch optimierte Lüfter und Luftstromführung
  • Hohe Drehmoment Kapazität
  • Erhöhte Schmierstoff Lebensdauer minimiert Wartungskosten
  • Symmetrische Konstruktion
  • Spiegelbildlicher Einbau möglich zur Reduzierung von Ersatzgetrieben
  • Anpassung der An- und Abtriebswellen an kundenseitige Abmessungen lieferbar
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Lange Lebensdauer
  • Hohe Präzision

S1055 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe


S1055 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Kegel-Stirnradgetriebe


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Kegel-Stirnradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

TI60-0011 - Produktinformation MAXXDRIVE XT


TI60-0011 - Produktinformation MAXXDRIVE XT
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

DS1050 - MAXXDRIVE® XT Kegel-Stirnradgetriebe


DS1050 - MAXXDRIVE® XT Kegel-Stirnradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen


I8160 - Imagebroschüre - Das Unternehmen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

S1055 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe


S1055 - Industriegetriebe MAXXDRIVE® XT Kegelstirnradgetriebe
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen


PL1050 - Options - Ersatzteilliste - Katalog Industriegetriebe - Standard + Optionen
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT


PL1051 - SK5217 - SK 11217 - Parts List- Catalogue industrial gears MAXXDRIVE XT
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015


C010001_4723 - Zertifikat DIN EN 9001 | ISO 9001 : 2015
  • Herunterladen Deutsch
  • Herunterladen Englisch
Dokumentation Details

C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315


C030003_ISO50001_4323 - Zertifikat - Energiemanagementsystem - ISO 50001:2018 | Zertifikat Nr. 44 764 202315
  • Herunterladen Deutsch
Dokumentation Details